Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Seriennummer: SR5439

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
1,0616 € - 4,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1,4925 € - 1,4925 € 4898 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,6392 € - 0,6392 € 32159 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,9152 € - 0,9152 € 5759 Auf Lager
M8
30.0 mm
0,9335 € - 1,0912 € 13400 Auf Lager
M10
30.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 13377 Auf Lager
M6
25.0 mm
0,849 € - 0,849 € 1558 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,818 € - 0,818 € 5692 Auf Lager
M8
30.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 13930 Auf Lager
M10
30.0 mm
0,8251 € - 0,8251 € 11775 Auf Lager
M8
38.0 mm
0,7856 € - 0,7856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 9009 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,6913 € - 0,6913 € 14755 Auf Lager
M8
30.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 8228 Auf Lager
M10
38.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
38.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
48.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 4900 Auf Lager
M10
38.0 mm
2,6189 € - 2,6189 € 8145 Auf Lager
M12
48.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 9600 Auf Lager
M12
38.0 mm
2,295 € - 2,5485 € 2700 Auf Lager
M12
38.0 mm
  • von 3
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 10.0 mm PP Schwarz

10351369

Preisbereich
4,1396 € - 1,0616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259405

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
4898 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259368

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
32159 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 Schwarz

10259443

Preisbereich
0,9152 € - 0,9152 €

Lagerbestände
5759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 Schwarz

10259481

Preisbereich
1,0912 € - 0,9335 €

Lagerbestände
13400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M6 Schwarz

10259351

Preisbereich
0,6068 € - 0,6068 €

Lagerbestände
13377 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259399

Preisbereich
0,849 € - 0,849 €

Lagerbestände
1558 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 Schwarz

10259436

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
5692 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 Schwarz

10259474

Preisbereich
0,9278 € - 0,9278 €

Lagerbestände
13930 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259528

Preisbereich
0,8251 € - 0,8251 €

Lagerbestände
11775 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259382

Preisbereich
0,7856 € - 0,7856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259375

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
9009 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 Schwarz

10259412

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
14755 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259566

Preisbereich
0,8898 € - 0,8898 €

Lagerbestände
8228 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259603

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10259726

Preisbereich
1,0954 € - 1,0954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259580

Preisbereich
1,2221 € - 1,2221 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 Schwarz

10259801

Preisbereich
2,6189 € - 2,6189 €

Lagerbestände
8145 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Schwarz

10259627

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Schwarz

10259658

Preisbereich
2,5485 € - 2,295 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz