Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.
Seriennummer: SR5439
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
|
||
| 1,4925 € - 1,4925 € | 4898 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 0,9152 € | 5759 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9335 € - 1,0912 € | 13400 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 0,8251 € | 11775 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8898 € - 0,8898 € | 8228 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8304 € - 2,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | 9009 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 14755 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8726 € - 1,8726 € | 4542 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9546 € - 0,9546 € | 4604 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 1,5065 € | 7100 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2334 € - 1,4502 € | 31637 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2911 € - 1,2911 € | 1700 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8867 € - 2,0979 € | 7050 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 6750 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 32159 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6068 € - 0,6068 € | 13377 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,849 € - 0,849 € | 1558 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.