Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,6885 € - 0,6885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,9813 € - 0,9813 € 3753 Auf Lager
M10
48.0 mm
1,7318 € - 1,7318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
1,2038 € - 1,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
0,9799 € - 0,9799 € 14 Auf Lager
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,8856 € - 0,8856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
0,7842 € - 0,7842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
38.0 mm
10256879 1,4784 € - 1,4784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
25.0 mm
0,5252 € - 0,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,711 € - 0,8321 € 13 Auf Lager
M10
48.0 mm
0,742 € - 0,742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
48.0 mm
1,6333 € - 1,6333 € 6847 Auf Lager
M12
70.0 mm
48.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 3729 Auf Lager
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € 5943 Auf Lager
M10
40.0 mm
48.0 mm
1,0095 € - 1,1799 € 603 Auf Lager
M12
25.0 mm
48.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 12500 Auf Lager
M6
20.0 mm
25.0 mm
2,0275 € - 2,0275 € 2400 Auf Lager
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0234 € - 1,2635 € 4602 Auf Lager
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,2334 € - 1,4502 € 23149 Auf Lager
M12
55.0 mm
48.0 mm
2,5485 € - 2,5485 € 3379 Auf Lager
M12
100.0 mm
38.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10257814

Preisbereich
0,6885 € - 0,6885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10258002

Preisbereich
0,9813 € - 0,9813 €

Lagerbestände
3753 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 Schwarz

10256848

Preisbereich
1,7318 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M8 Schwarz

10256862

Preisbereich
1,2038 € - 1,2038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

10257784

Preisbereich
0,9799 € - 0,9799 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10256855

Preisbereich
0,8856 € - 0,8856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 80.0 mm Schwarz

10257777

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M10 Schwarz

10256879

Preisbereich
1,4784 € - 1,4784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10257807

Preisbereich
0,5252 € - 0,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Swivel
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10257999

Preisbereich
0,8321 € - 0,711 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10257982

Preisbereich
0,742 € - 0,742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial Gewinde
    Stahl
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

10260241

Preisbereich
1,6333 € - 1,6333 €

Lagerbestände
6847 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10260135

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
3729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260173

Preisbereich
1,0954 € - 1,0954 €

Lagerbestände
5943 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10260210

Preisbereich
1,1799 € - 1,0095 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10260265

Preisbereich
0,6068 € - 0,6068 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260159

Preisbereich
2,0275 € - 2,0275 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260197

Preisbereich
1,2635 € - 1,0234 €

Lagerbestände
4602 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260234

Preisbereich
1,4502 € - 1,2334 €

Lagerbestände
23149 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10260104

Preisbereich
2,5485 € - 2,5485 €

Lagerbestände
3379 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP