Stutzen mit Tülle

Auf Lager

LDPE-Düsen, die auf Flüssigkeitsbehälter passen. Diese enthalten einen sich verjüngenden Ausguss und sind in einer Reihe von Größen erhältlich, die für die Arbeit mit unterschiedlich großen Behältern geeignet sind.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße
12596
0,1277 € - 0,1324 € 1480 Auf Lager
24.0 mm
12968
0,1643 € - 0,1714 € 9601 Auf Lager
28.0 mm
12594
0,1348 € - 0,1793 € 33000 Auf Lager
20.0 mm
Stutzen mit Tülle - Gewindegröße 24.0 mm, LDPE, Weiß

12596

Preisbereich
0,1324 € - 0,1277 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Stutzen mit Tülle - Gewindegröße 28.0 mm, LDPE, Weiß

12968

Preisbereich
0,1714 € - 0,1643 €

Lagerbestände
9601 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Stutzen mit Tülle - Gewindegröße 20.0 mm, LDPE, Weiß

12594

Preisbereich
0,1793 € - 0,1348 €

Lagerbestände
33000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE

Häufig gekauft

Flügelscharniere
Flügelscharniere
Flügelscharniere
Preisschild-Clips mit Haken
Preisschild-Clips mit Haken
Preisschild-Clips mit Haken
Messbecher
Messbecher
Messbecher
Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen
Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen
Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen
Folienklebeband auf Rollen - 4181 permanente/abzugsfähige...
Folienklebeband auf Rollen - 4181 permanente/abzugsfähige Abziehfolie
Folienklebeband auf Rollen - 4181 permanente/abzugsfähige Abziehfolie
ATG Klebebandapplikator-Pistole
ATG Klebebandapplikator-Pistole
ATG Klebebandapplikator-Pistole
Druckschlösser ‒ untere Schubschiene
Druckschlösser ‒ untere Schubschiene
Druckschlösser ‒ untere Schubschiene
Greiferschnappverschlüsse mit Schraube – zur Seitenmontage
Greiferschnappverschlüsse mit Schraube – zur Seitenmontage
Greiferschnappverschlüsse mit Schraube – zur Seitenmontage
Runde Riemen
Runde Riemen
Runde Riemen
Aufhängehaken ‒ flach
Aufhängehaken ‒ flach
Aufhängehaken ‒ flach

Produktfacetten

Produktsortiment Packaging

Produkt-Set Flaschenspenderkappen

Material Kunststoff