Menü Suche

Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10327142

Hersteller-Artikelnummer:

057604062003

391 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,4922 €
250 - 999 1,0982 €
1000 + 0,8546 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

62,31 €

25 x 2,4922 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Grau
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns