Menü Suche

Standardkabelbinder

Auf Lager

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
184 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0102 € - 0,0119 € 39696 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Grün
0,1011 € - 0,1184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
368.0 mm
Grün
0,0102 € - 0,0119 € 45889 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Grün
0,0466 € - 0,0542 € 29228 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Grün
0,2464 € - 0,2872 € 300 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Silbern
0,2041 € - 0,4069 € 2134 Auf Lager
104.9 mm
380.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0112 € - 0,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Silbern
0,145 € - 0,2914 € 11302 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
Schwarz
23.0 kg
0,0839 € - 0,098 € 98 Auf Lager
85.0 mm
300.0 mm
Silbern
0,1095 € - 0,1282 € 37100 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Silbern
10244326 0,0102 € - 0,0119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
Gelb
0,0485 € - 0,0568 € 28100 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,024 € - 0,028 € 32305 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Rot
0,0485 € - 0,0568 € 819000 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Rot
0,0485 € - 0,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
203.0 mm
Blau
0,024 € - 0,028 € 8705 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
Grün
0,1011 € - 0,1184 € 8915 Auf Lager
102.0 mm
368.0 mm
Gelb
0,0466 € - 0,0542 € 32300 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
Gelb
0,2267 € - 0,2647 € 1773 Auf Lager
110.0 mm
380.0 mm
Gelb
0,0102 € - 0,0119 € 41377 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
Rot
  • von 10
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244289

Preisbereich
0,0119 € - 0,0102 €

Lagerbestände
39696 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244722

Preisbereich
0,1184 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244296

Preisbereich
0,0119 € - 0,0102 €

Lagerbestände
45889 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244548

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
29228 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10247495

Preisbereich
0,2872 € - 0,2464 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Schwarz

10204047

Preisbereich
0,4069 € - 0,2041 €

Lagerbestände
2134 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    104.9 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244319

Preisbereich
0,013 € - 0,0112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Schwarz

10204030

Preisbereich
0,2914 € - 0,145 €

Lagerbestände
11302 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    23.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10245149

Preisbereich
0,098 € - 0,0839 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silbern

10244753

Preisbereich
0,1282 € - 0,1095 €

Lagerbestände
37100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244326

Preisbereich
0,0119 € - 0,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10245040

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
28100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244395

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
32305 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Rot

10245057

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
819000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Blau

10245033

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grün

10244388

Preisbereich
0,028 € - 0,024 €

Lagerbestände
8705 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    55.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244760

Preisbereich
0,1184 € - 0,1011 €

Lagerbestände
8915 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    368.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10244579

Preisbereich
0,0542 € - 0,0466 €

Lagerbestände
32300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    74.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Gelb

10247501

Preisbereich
0,2647 € - 0,2267 €

Lagerbestände
1773 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    110.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rot

10244302

Preisbereich
0,0119 € - 0,0102 €

Lagerbestände
41377 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6