Menü Suche

Sicherungsclips für Gabelgelenke

In Produktion

Diese Sicherungsclips für Gabelgelenke werden dazu verwendet, Gabelgelenkbolzen an ihrem Platz zu halten, und sind eine zuverlässige und praktische Option, um für die mechanische Integrität von Verbindungen zu sorgen.

Sie haben ein schlaufenartiges oder U-förmiges Design, das um die Basis eines Gabelgelenks angebracht wird, um es an seinem Platz zu halten und unbeabsichtigte Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und die Fähigkeit, große Lasten zu bewältigen und gleichzeitig Abnutzung und Korrosion zu widerstehen.

Sie sind einfach an dem Gabelgelenk zu installieren und davon zu entfernen. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.

  • Sie halten Gabelgelenkbolzen an ihrem Platz und sind eine zuverlässige und praktische Option, um für die mechanische Integrität von Verbindungen zu sorgen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und die Fähigkeit, große Lasten zu bewältigen und gleichzeitig Abnutzung und Korrosion zu widerstehen.
  • Sie haben ein schlaufenartiges oder U-förmiges Design, das um die Basis eines Gabelgelenks angebracht wird, um es an seinem Platz zu halten.
Material: Edelstahl 303, Igumid G, Stahl Seriennummer: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gabelkopfgröße d1 tol. h11 h1 Material h3 h2 l1 Kaufen
3,1589 € - 4,5141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x56
14.0
56.0
Stahl
82.0
92.0
31.0
0,6827 € - 0,968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x24
12.0
24.0
Stahl
46.0
55.0
28.0
0,8661 € - 1,2431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x32
8.0
32.0
Stahl
47.0
53.0
19.0
0,3464 € - 0,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5x10
5.0
10.0
Stahl
19.0
23.0
12.0
1,5386 € - 2,1908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
0,3974 € - 0,5604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x16
8.0
16.0
Stahl
31.0
38.0
19.0
0,8865 € - 1,2635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5x10
5.0
10.0
Igumid G
19.0
23.0
12.0
0,8457 € - 1,2126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x28
14.0
28.0
Stahl
52.0
62.0
31.0
0,54 € - 0,7744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x40
10.0
40.0
Stahl
59.0
66.0
23.0
0,9884 € - 1,4164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16x32
16.0
32.0
Stahl
62.0
72.0
36.0
0,3464 € - 0,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4x8
4.0
8.0
Stahl
15.0
19.0
9.0
0,4177 € - 0,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x20
10.0
20.0
Stahl
39.0
46.0
23.0
0,3464 € - 0,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x24
6.0
24.0
Stahl
35.0
40.0
14.0
0,3464 € - 0,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x12
6.0
12.0
Stahl
23.0
28.0
14.0
0,6827 € - 0,968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x48
12.0
48.0
Stahl
71.0
79.0
28.0
0,3464 € - 0,4891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5x20
5.0
20.0
Stahl
29.0
33.0
12.0
3,862 € - 5,5127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20x40
20.0
40.0
Stahl
72.0
88.0
44.0
0,9476 € - 1,3552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
1,2329 € - 1,7628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
1,0495 € - 1,4979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
  • von 2
Gabelkopf-Halteklammer 14x56 14.0 56.0 Stahl

20212292

Preisbereich
4,5141 € - 3,1589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Gabelkopf-Halteklammer 12x24 12.0 24.0 Stahl

20212261

Preisbereich
0,968 € - 0,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Gabelkopf-Halteklammer 8x32 8.0 32.0 Stahl

20212230

Preisbereich
1,2431 € - 0,8661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Gabelkopf-Halteklammer 5x10 5.0 10.0 Stahl

20212186

Preisbereich
0,4891 € - 0,3464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Gabelkopf-Halteklammer 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Preisbereich
2,1908 € - 1,5386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Gabelkopf-Halteklammer 8x16 8.0 16.0 Stahl

20212223

Preisbereich
0,5604 € - 0,3974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Gabelkopf-Halteklammer 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Preisbereich
1,2635 € - 0,8865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Gabelkopf-Halteklammer 14x28 14.0 28.0 Stahl

20212285

Preisbereich
1,2126 € - 0,8457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Gabelkopf-Halteklammer 10x40 10.0 40.0 Stahl

20212254

Preisbereich
0,7744 € - 0,54 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Gabelkopf-Halteklammer 16x32 16.0 32.0 Stahl

20212308

Preisbereich
1,4164 € - 0,9884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Gabelkopf-Halteklammer 4x8 4.0 8.0 Stahl

20212179

Preisbereich
0,4891 € - 0,3464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Gabelkopf-Halteklammer 10x20 10.0 20.0 Stahl

20212247

Preisbereich
0,591 € - 0,4177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Gabelkopf-Halteklammer 6x24 6.0 24.0 Stahl

20212216

Preisbereich
0,4891 € - 0,3464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Gabelkopf-Halteklammer 6x12 6.0 12.0 Stahl

20212209

Preisbereich
0,4891 € - 0,3464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Gabelkopf-Halteklammer 12x48 12.0 48.0 Stahl

20212278

Preisbereich
0,968 € - 0,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Gabelkopf-Halteklammer 5x20 5.0 20.0 Stahl

20212193

Preisbereich
0,4891 € - 0,3464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Gabelkopf-Halteklammer 20x40 20.0 40.0 Stahl

20212322

Preisbereich
5,5127 € - 3,862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Gabelkopf-Halteklammer 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Preisbereich
1,3552 € - 0,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Gabelkopf-Halteklammer 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Preisbereich
1,7628 € - 1,2329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Gabelkopf-Halteklammer 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Preisbereich
1,4979 € - 1,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0