Menü Suche

Gabelkopf-Halteklammer 6x24 6.0 24.0 Edelstahl 303

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760410

Hersteller-Artikelnummer:

20760410

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 4,73 €
50 - 99 3,78 €
100 - 199 3,55 €
200 + 3,31 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,73 €

1 x 4,73 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 6x24
d1 tol. h11 6.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Gewicht g 6.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns