Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,0871 € - 0,1019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Braun
Filz
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0871 € - 0,1019 € 2000 Auf Lager
Rechteckig
Weiß
Filz
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,093 € - 0,1302 € 3024 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0344 € - 0,0344 € 2024 Auf Lager
Rechteckig
Weiß
Filz
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,0288 € - 0,0288 € 2016 Auf Lager
Rechteckig
Weiß
Filz
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,069 € - 0,0806 € 5883 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1182 € - 0,1381 € 35 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1182 € - 0,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Weiß
Filz
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2078 € - 0,291 € 11648 Auf Lager
Schwarz
PU
16.5 mm
0,2531 € - 0,3544 € 11906 Auf Lager
Transparent
PU
16.5 mm
0,0956 € - 0,1338 € 11800 Auf Lager
Transparent
PU
12.7 mm
0,0717 € - 0,1004 € 12400 Auf Lager
Transparent
PU
9.5 mm
0,081 € - 0,1135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,0771 € - 0,108 € 12300 Auf Lager
Transparent
PU
9.5 mm
0,3817 € - 0,5344 € 3360 Auf Lager
Schwarz
PU
20.0 mm
0,2399 € - 0,3359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
20.5 mm
0,0893 € - 0,1251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
9.5 mm
0,3637 € - 0,3637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
19.1 mm
0,0501 € - 0,0702 € 50220 Auf Lager
Transparent
PU
8.6 mm
0,3003 € - 0,4205 € 5096 Auf Lager
Schwarz
PU
17.6 mm
  • von 11
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 20.0 mm 40.0 mm Filz

10255650

Preisbereich
0,1019 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 40.0 mm 20.0 mm Filz

10255926

Preisbereich
0,1019 € - 0,0871 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 25.0 mm 35.0 mm Filz

10255667

Preisbereich
0,1302 € - 0,093 €

Lagerbestände
3024 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 35.0 mm 25.0 mm Filz

10255933

Preisbereich
0,0344 € - 0,0344 €

Lagerbestände
2024 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 30.0 mm 20.0 mm Filz

10255919

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
2016 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm Filz

10255643

Preisbereich
0,0806 € - 0,069 €

Lagerbestände
5883 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 25.0 mm 50.0 mm Filz

10255674

Preisbereich
0,1381 € - 0,1182 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 50.0 mm 25.0 mm Filz

10255940

Preisbereich
0,1381 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 15.9 mm 10.1 mm PU Schwarz

10164600

Preisbereich
0,291 € - 0,2078 €

Lagerbestände
11648 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 15.9 mm 10.1 mm PU Transparent

10164594

Preisbereich
0,3544 € - 0,2531 €

Lagerbestände
11906 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Transparent

10112427

Preisbereich
0,1338 € - 0,0956 €

Lagerbestände
11800 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.8 mm Transparent PU

10164792

Preisbereich
0,1004 € - 0,0717 €

Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.8 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Schwarz

10112434

Preisbereich
0,1135 € - 0,081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 9.5 mm 3.1 mm PU Transparent

10164808

Preisbereich
0,108 € - 0,0771 €

Lagerbestände
12300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 20.0 mm 5.1 mm PU Schwarz

10164945

Preisbereich
0,5344 € - 0,3817 €

Lagerbestände
3360 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
Klebepuffer 20.5 mm 3.1 mm PU Schwarz

10164723

Preisbereich
0,3359 € - 0,2399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 9.5 mm 4.8 mm PU Transparent

10164822

Preisbereich
0,1251 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Klebepuffer 18.3 mm 14.2 mm PU Schwarz

10164877

Preisbereich
0,3637 € - 0,3637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    14.2 mm
Klebepuffer 8.6 mm 2.2 mm PU Transparent

10164983

Preisbereich
0,0702 € - 0,0501 €

Lagerbestände
50220 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
Klebepuffer 17.6 mm 9.6 mm PU Schwarz

10165034

Preisbereich
0,4205 € - 0,3003 €

Lagerbestände
5096 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    9.6 mm