Menü Suche

Schlauchschutz ‒ Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Auf Lager

Schlauchschutzhüllen, die von der Bergbausicherheit zugelassen sind. Langlebige Abdeckungen, die für den Hitze-, Abrieb- und Berstschutz von Schläuchen zugelassen sind. Können Temperaturen von -40 C bis +130 C standhalten. Zugelassen durch die US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Wirksamer Schutz zur Minimierung von konzentrierten Strömen von Nadelöhrleckagen, während eine hohe Berstfestigkeit erhalten bleibt.Entsprechen den MSHA-Richtlinien (US Mine Safety and Health Administration).Hoch abrieb- und bruchfest.Temperaturbeständigkeit: -40 C bis +130 CKönnen mit Ihrem Firmenlogo und Artikelnummern versehen werden.Standard Rollenlänge: 50 Meter Material: Polyester, Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B Farbe Hauptmaterial RL Kaufen
170,4551 € - 170,4551 € 8 Auf Lager
31.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
264,9411 € - 264,9411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
129,001 € - 129,001 € 8 Auf Lager
23.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
114,2621 € - 114,2621 € 53 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
215,096 € - 215,096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.9 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
330,6431 € - 330,6431 € 21 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
135,5033 € - 135,5033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
103,5966 € - 103,5966 € 30 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
394,1991 € - 394,1991 € 11 Auf Lager
73.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
156,4871 € - 156,4871 € 8 Auf Lager
26.9 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
222,2277 € - 222,2277 € 3 Auf Lager
44.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
277,3413 € - 277,3413 € 3 Auf Lager
55.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
202,4901 € - 202,4901 € 38 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
87,4805 € - 87,4805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
Polyester
166,5495 € - 166,5495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Schwarz
Polyester
77,3866 € - 77,3866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Schwarz
Polyester
122,8092 € - 122,8092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Schwarz
Polyester
53,8342 € - 53,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
Polyester
65,6104 € - 65,6104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyester
188,4196 € - 188,4196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
Schwarz
Polyester
  • von 2
Schlauchschutzhüllen 31.0 mm 52.0 mm Nylon Schwarz

10336977

Preisbereich
170,4551 € - 170,4551 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 47.0 mm 77.0 mm Nylon Schwarz

10337011

Preisbereich
264,9411 € - 264,9411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 23.0 mm 39.0 mm Nylon Schwarz

10336946

Preisbereich
129,001 € - 129,001 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 20.0 mm 34.0 mm Nylon Schwarz

10336939

Preisbereich
114,2621 € - 114,2621 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 39.9 mm 66.0 mm Nylon Schwarz

10336991

Preisbereich
215,096 € - 215,096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 60.0 mm 97.0 mm Nylon Schwarz

10337035

Preisbereich
330,6431 € - 330,6431 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 24.9 mm 41.9 mm Nylon Schwarz

10336953

Preisbereich
135,5033 € - 135,5033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    24.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 17.0 mm 30.0 mm Nylon Schwarz

10336922

Preisbereich
103,5966 € - 103,5966 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 73.0 mm 100.0 mm Nylon Schwarz

10337042

Preisbereich
394,1991 € - 394,1991 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • B
    73.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 26.9 mm 45.0 mm Nylon Schwarz

10336960

Preisbereich
156,4871 € - 156,4871 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • B
    26.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 44.0 mm 72.0 mm Nylon Schwarz

10337004

Preisbereich
222,2277 € - 222,2277 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • B
    44.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 55.0 mm 89.0 mm Nylon Schwarz

10337028

Preisbereich
277,3413 € - 277,3413 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 36.0 mm 57.0 mm Nylon Schwarz

10336984

Preisbereich
202,4901 € - 202,4901 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 45.0 mm 72 mm Polyester Schwarz

20440541

Preisbereich
87,4805 € - 87,4805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    45.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 85.0 mm 136 mm Polyester Schwarz

20440602

Preisbereich
166,5495 € - 166,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    85.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 40.0 mm 65 mm Polyester Schwarz

20440534

Preisbereich
77,3866 € - 77,3866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 60.0 mm 97 mm Polyester Schwarz

20440572

Preisbereich
122,8092 € - 122,8092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    60.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 25.0 mm 42 mm Polyester Schwarz

20440503

Preisbereich
53,8342 € - 53,8342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 30.0 mm 49 mm Polyester Schwarz

20440510

Preisbereich
65,6104 € - 65,6104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 95.0 mm 149 mm Polyester Schwarz

20440626

Preisbereich
188,4196 € - 188,4196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    95.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790