Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
1,3446 € - 2,1824 € 9890 Auf Lager
80.0 mm
Weiß
76.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2393 € - 0,4379 € 10239 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
10.2 mm
Verriegelungsdesign
6.0 mm
1
0,359 € - 0,5829 € 32 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
27.0 mm
Verriegelungsdesign
7.5 mm
1
0,5716 € - 1,2601 € 9 Auf Lager
41.5 mm
Schwarz
38.0 mm
Verriegelungsdesign
8.0 mm
1
0,3182 € - 0,5181 € 11440 Auf Lager
18.5 mm
Schwarz
17.0 mm
Verriegelungsdesign
7.0 mm
1
0,3365 € - 0,5463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
20.5 mm
Verriegelungsdesign
7.0 mm
1
0,3266 € - 0,5308 € 6120 Auf Lager
20.5 mm
Schwarz
18.2 mm
Verriegelungsdesign
7.0 mm
1
0,4505 € - 0,7321 € 19278 Auf Lager
32.5 mm
Schwarz
29.5 mm
Verriegelungsdesign
7.5 mm
1
0,328 € - 0,6012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Schwarz
12.8 mm
Verriegelungsdesign
7.0 mm
1
1,3362 € - 2,1683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Grau
60.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3446 € - 2,1824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Grau
76.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2478 € - 0,4533 € 1042 Auf Lager
13.5 mm
Grau
12.0 mm
Schnellmontage
6.0 mm
1
1,3714 € - 2,2246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Grau
80.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,673 € - 1,3165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.0 mm
Grau
53.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3362 € - 2,1683 € 550 Auf Lager
65.0 mm
Weiß
60.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5167 € - 0,8392 € 32 Auf Lager
35.5 mm
Weiß
32.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5829 € - 1,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Weiß
41.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2444 € - 0,3017 € 520 Auf Lager
26.0 mm
Natur
22.5 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
3
0,1987 € - 0,2453 € 1450 Auf Lager
23.9 mm
Natur
21.3 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
3
0,1534 € - 0,1894 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
Natur
9.1 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
3
  • von 8
Schlauchschellen 76.0 mm 80.0 mm PA Weiß

10088579

Preisbereich
2,1824 € - 1,3446 €

Lagerbestände
9890 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088005

Preisbereich
0,4379 € - 0,2393 €

Lagerbestände
10239 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088258

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088340

Preisbereich
1,2601 € - 0,5716 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088111

Preisbereich
0,5181 € - 0,3182 €

Lagerbestände
11440 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088173

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088142

Preisbereich
0,5308 € - 0,3266 €

Lagerbestände
6120 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088272

Preisbereich
0,7321 € - 0,4505 €

Lagerbestände
19278 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10088067

Preisbereich
0,6012 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 60.0 mm 65.0 mm PA Grau

10088494

Preisbereich
2,1683 € - 1,3362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 76.0 mm 80.0 mm PA Grau

10088562

Preisbereich
2,1824 € - 1,3446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 12.0 mm 13.5 mm PA Grau

10088012

Preisbereich
0,4533 € - 0,2478 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm PA Grau

10088593

Preisbereich
2,2246 € - 1,3714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 53.0 mm 57.0 mm PA Grau

10088449

Preisbereich
1,3165 € - 0,673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 60.0 mm 65.0 mm PA Weiß

10088500

Preisbereich
2,1683 € - 1,3362 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 32.5 mm 35.5 mm PA Weiß

10088296

Preisbereich
0,8392 € - 0,5167 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 41.0 mm 44.5 mm PA Weiß

10088364

Preisbereich
1,2883 € - 0,5829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natur

10221938

Preisbereich
0,3017 € - 0,2444 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Natur

10221921

Preisbereich
0,2453 € - 0,1987 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10221846

Preisbereich
0,1894 € - 0,1534 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur