Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rundrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
70 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h h1 Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
4500 Auf Lager
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
  • von 4
Runder Rohreinsatz 42.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753535


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 16.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753313


Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 168.3 mm Schwarz LDPE - PCR

20753337


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 21.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753399


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 110.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753184


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 193.7 mm Schwarz LDPE - PCR

20753375


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 42.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753542


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 13.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753245


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 23.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753412


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 34.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753498


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 48.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753597


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Runder Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753610


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753634


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753689


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 65.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753702


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Runder Rohreinsatz 88.9 mm Schwarz LDPE - PCR

20753795


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 88.9 mm Schwarz LDPE - PCR

20753788


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 150.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753306


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 85.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753771


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runder Rohreinsatz 76.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753757


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm