Menü Suche

Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen

Auf Lager

Kantenschutzringe und Stopfen wurden entwickelt, um Rohrkanten zu schützen. Die Kombination von Kantenschutzringen aus Stahl und Kunststoff-Stopfen sorgt für einen optimalen Schutz und Verschluss der Rohrenden. Der Kantenschutzring wird befestigt, indem er auf das Rohrende aufgesetzt und mit Hammerschlägen auf den Klemmmechanismus in Position gebracht wird. Hierdurch expandiert der Ring und wird fest gegen die Rohrinnenwand geklemmt. Dieser Kantenschutz wird unter anderem auf Öl- und Gasbohrinseln und auf Baustellen eingesetzt.Unverzichtbar für die Sicherung des Rohrstopfens während des Handlings, des Transports und der LagerungEntwickelt, um fest über das Ende von Rohren mit einer Größe von 8 bis 120 Zoll zu passen.Wird bei Anwendungen auf Öl- und Gasbohrinseln, auf Baustellen, in Lagerhäusern und Fabriken verwendet. Material: PE Seriennummer: SR1360

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d OD H WT Kaufen
10,4148 € - 11,5721 € 10 Auf Lager
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
24,7976 € - 27,5529 € 25 Auf Lager
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,0864 € - 13,4293 € 25 Auf Lager
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
38,395 € - 42,6611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,8631 € - 32,0701 € 312 Auf Lager
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
22,003 € - 24,4478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
23,4013 € - 26,0015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
28,6324 € - 31,8138 € 1 Auf Lager
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
26,226 € - 29,14 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
14,9019 € - 16,5576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
11,6221 € - 12,9134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,0472 € - 13,3858 € 50 Auf Lager
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
23,4013 € - 26,0015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
12,8578 € - 14,2865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
12,8578 € - 14,2865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
16,8372 € - 18,708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
15,1723 € - 16,8581 € 25 Auf Lager
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
24,9624 € - 27,736 € 177 Auf Lager
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
4,5587 € - 5,0652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
20,5504 € - 22,8338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • von 3
Schrägkantenschützer-Stopfen 469.9 mm PE

10308486

Preisbereich
11,5721 € - 10,4148 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 711.2 mm PE

10241936

Preisbereich
27,5529 € - 24,7976 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 660.4 mm PE

10249680

Preisbereich
13,4293 € - 12,0864 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1193.8 mm PE

10242070

Preisbereich
42,6611 € - 38,395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 889.0 mm PE

10241967

Preisbereich
32,0701 € - 28,8631 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 584.2 mm PE

10241899

Preisbereich
24,4478 € - 22,003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1371.6 mm PE

10256268

Preisbereich
26,0015 € - 23,4013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 863.6 mm PE

10266373

Preisbereich
31,8138 € - 28,6324 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1346.2 mm PE

10242148

Preisbereich
29,14 € - 26,226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 444.5 mm PE

10256213

Preisbereich
16,5576 € - 14,9019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 355.6 mm PE

10241868

Preisbereich
12,9134 € - 11,6221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 457.2 mm PE

10242179

Preisbereich
13,3858 € - 12,0472 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 1397.0 mm PE

10242155

Preisbereich
26,0015 € - 23,4013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 787.4 mm PE

10241943

Preisbereich
14,2865 € - 12,8578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 800.1 mm PE

10308509

Preisbereich
14,2865 € - 12,8578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 838.2 mm PE

10241950

Preisbereich
18,708 € - 16,8372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 914.4 mm PE

10256206

Preisbereich
16,8581 € - 15,1723 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 736.6 mm PE

10241929

Preisbereich
27,736 € - 24,9624 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 406.4 mm PE

10308578

Preisbereich
5,0652 € - 4,5587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Schrägkantenschützer-Stopfen 431.8 mm PE

10241875

Preisbereich
22,8338 € - 20,5504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE