Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind. Um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres fertigen Projekts zu verbessern, wird empfohlen, eine farblich passende Variante zu wählen, die sich optisch gut einfügt und somit ein ansprechendes visuelles Ergebnis liefert.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: LDPE Farbe: Weiß, Grau, Schwarz Seriennummer: SRILR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
217 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B h Farbe A h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,1782 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
14.5 mm
Grau
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7245 € - 0,805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
24.0 mm
Weiß
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,608 € - 0,6756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
21.5 mm
Grau
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2258 € - 0,2509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
21.5 mm
Weiß
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3137 € - 0,3486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
21.5 mm
Weiß
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3468 € - 0,3854 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
24.5 mm
Grau
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4745 € - 0,5272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
24.0 mm
Weiß
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,621 € - 0,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
24.5 mm
Weiß
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7245 € - 0,805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
24.0 mm
Grau
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,2991 € - 0,3324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
15.0 mm
Grau
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2477 € - 0,2753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
15.0 mm
Weiß
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,5997 € - 0,6663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
19.0 mm
Weiß
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2991 € - 0,3324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
15.0 mm
Grau
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,3468 € - 0,3854 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
24.5 mm
Weiß
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,7071 € - 0,7857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
19.0 mm
Grau
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0379 € - 0,0421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
13.5 mm
Weiß
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,0389 € - 0,0432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
Weiß
35.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0493 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.0 mm
Weiß
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,9315 € - 1,035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
27.0 mm
Weiß
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,1911 € - 1,3235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
24.5 mm
Weiß
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
  • von 11
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

20766931

Preisbereich
0,198 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 100.0 mm Weiß LDPE

20768393

Preisbereich
0,805 € - 0,7245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

20768829

Preisbereich
0,6756 € - 0,608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 20.0 mm Weiß LDPE

20768492

Preisbereich
0,2509 € - 0,2258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 50.0 mm Weiß LDPE

20768591

Preisbereich
0,3486 € - 0,3137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 60.0 mm Grau LDPE

20768621

Preisbereich
0,3854 € - 0,3468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 80.0 mm Weiß LDPE

20768690

Preisbereich
0,5272 € - 0,4745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 140.0 mm 80.0 mm Weiß LDPE

20768737

Preisbereich
0,69 € - 0,621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 100.0 mm Grau LDPE

20768386

Preisbereich
0,805 € - 0,7245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

20768102

Preisbereich
0,3324 € - 0,2991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 25.0 mm Weiß LDPE

20768089

Preisbereich
0,2753 € - 0,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 80.0 mm Weiß LDPE

20766948

Preisbereich
0,6663 € - 0,5997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

20768119

Preisbereich
0,3324 € - 0,2991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 60.0 mm Weiß LDPE

20768645

Preisbereich
0,3854 € - 0,3468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 80.0 mm Grau LDPE

20768379

Preisbereich
0,7857 € - 0,7071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 25.0 mm Weiß LDPE

20769314

Preisbereich
0,0421 € - 0,0379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm Weiß LDPE

20769345

Preisbereich
0,0432 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 15.0 mm Weiß LDPE

20769475

Preisbereich
0,0547 € - 0,0493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 100.0 mm Weiß LDPE

20768768

Preisbereich
1,035 € - 0,9315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 160.0 mm 80.0 mm Weiß LDPE

20768928

Preisbereich
1,3235 € - 1,1911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm