Stopfen für Rechteckrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILRPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | H | h | A | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.