Menü Suche

Tube Insert Rectangular 25.0 mm 10.0 mm Black

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Artikelnr:

111355

17697 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,1228 €
2000 + 0,0582 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

24,56 €

200 x 0,1228 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Fitting Style Push Fit
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Eroded
Colour Black
Head Shape Rectangular
Threaded Centre No
Head Height 3.0 mm
Head Length 25.0 mm
Head Width 10.0 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Wall Thickness Range 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Commodity Code 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns