Menü Suche

Parallele Schutzstopfen mit Abziehlasche - PCR

Auf Lager

Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L D h d Kaufen
0,0278 € - 0,0432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0285 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0219 € - 0,0341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0231 € - 0,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0243 € - 0,0379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0397 € - 0,0618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0499 € - 0,0777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,065 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0812 € - 0,1264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2176 € - 0,3385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2263 € - 0,3521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2091 € - 0,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,1932 € - 0,3005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1971 € - 0,3066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
0,2009 € - 0,3126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2219 € - 0,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0477 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1407 € - 0,2189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1584 € - 0,2465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1715 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm LDPE - PCR Grün

20746254

Preisbereich
0,0432 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 11.5 mm LDPE - PCR Grün

20746261

Preisbereich
0,0443 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 4.1 mm LDPE - PCR Grün

20746209

Preisbereich
0,0341 € - 0,0219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 4.3 mm LDPE - PCR Grün

20746216

Preisbereich
0,0359 € - 0,0231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm LDPE - PCR Grün

20746223

Preisbereich
0,0379 € - 0,0243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 13.5 mm LDPE - PCR Grün

20746292

Preisbereich
0,0618 € - 0,0397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 16.5 mm LDPE - PCR Grün

20746339

Preisbereich
0,0777 € - 0,0499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 24.5 mm LDPE - PCR Grün

20746391

Preisbereich
0,1012 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 28.0 mm LDPE - PCR Grün

20746445

Preisbereich
0,1264 € - 0,0812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 94.0 mm LDPE - PCR Grün

20746865

Preisbereich
0,3385 € - 0,2176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 108.0 mm LDPE - PCR Grün

20746889

Preisbereich
0,3521 € - 0,2263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm LDPE - PCR Grün

20746841

Preisbereich
0,3253 € - 0,2091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20746803

Preisbereich
0,3005 € - 0,1932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20746810

Preisbereich
0,3066 € - 0,1971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 81.0 mm LDPE - PCR Grün

20746827

Preisbereich
0,3126 € - 0,2009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 96.0 mm LDPE - PCR Grün

20746872

Preisbereich
0,3452 € - 0,2219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20746322

Preisbereich
0,0743 € - 0,0477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm LDPE - PCR Grün

20746643

Preisbereich
0,2189 € - 0,1407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 58.0 mm LDPE - PCR Grün

20746704

Preisbereich
0,2465 € - 0,1584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 64.0 mm LDPE - PCR Grün

20746742

Preisbereich
0,2668 € - 0,1715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000