Menü Suche

Offene Standardtüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardtüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Stecker und Buchse und flachen Unterlegscheiben.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Plattenstärke Innendurchmesser Bohrungsdurchmesser Kaufen
498122
0,6761 € - 0,8463 € 36124 Auf Lager
EPDM-Kautschuk
3 mm
31 mm
40 mm
498123
0,7009 € - 0,8774 € In Produktion
EPDM-Kautschuk
4 mm
41 mm
40 mm
498107
0,1009 € - 0,2497 € 29495 Auf Lager
EPDM
1 mm
12 mm
18 mm
498126
1,0439 € - 1,3049 € 29033 Auf Lager
EPDM-Kautschuk
3 mm
41 mm
52 mm
498127
1,0825 € - 1,3546 € 6592 Auf Lager
EPDM
4 mm
41 mm
52 mm
498111
0,1466 € - 0,1827 € 30759 Auf Lager
EPDM
1 mm
16 mm
22 mm
498095
0,0773 € - 0,1918 € 91541 Auf Lager
EPDM
4 mm
8 mm
12 mm
HG-3.5-V0
0,2101 € - 0,4589 € 5479 Auf Lager
TPE
1.6 mm
5.5 mm
8.0 mm
HG-12
0,4673 € - 1,5398 € 20241 Auf Lager
TPE
1.6 mm
18.6 mm
24.8 mm
10881
0,0837 € - 0,1777 € 6355 Auf Lager
PVC
1.6 mm
11.0 mm
12.5 mm
HG-12-V0
0,7854 € - 1,6494 € 470 Auf Lager
TPE
1.6 mm
18.6 mm
24.8 mm
498114
0,1653 € - 0,205 € 20504 Auf Lager
EPDM-Kautschuk
3 mm
16 mm
22 mm
498115
0,1727 € - 0,2162 € In Produktion
EPDM-Kautschuk
4 mm
16 mm
22 mm
498099
0,063 € - 0,0788 € 88827 Auf Lager
EPDM-Kautschuk
3 mm
10 mm
12 mm
HG-5
0,0765 € - 0,2599 € 36008 Auf Lager
TPE
1.6 mm
8.0 mm
10.9 mm
HG-5-V0
0,0765 € - 0,2636 € 2870 Auf Lager
TPE
1.6 mm
8.0 mm
10.9 mm
498118
0,2846 € - 0,3529 € 32745 Auf Lager
EPDM-Kautschuk
3 mm
21 mm
27 mm
498103
0,086 € - 0,2129 € 21472 Auf Lager
EPDM
1 mm
11 mm
15 mm
HG-8
0,1789 € - 0,7333 € In Produktion
TPE
1.6 mm
12.6 mm
16.8 mm
HG-9
0,1367 € - 0,6629 € 52731 Auf Lager
TPE
1.6 mm
14.2 mm
17.1 mm
  • von 13
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 40 mm | 1.575 in ; Innendurchmesser 31 mm | 1.220 in ; Gesamtdurchmesser 48 mm | 1.890 in ; Plattenstärke 3 mm | 0.118 in

498122

Preisbereich
0,8463 € - 0,6761 €

Lagerbestände
36124 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM-Kautschuk
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    40 mm
  • Innendurchmesser
    31 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 40 mm | 1.575 in ; Innendurchmesser 41 mm | 1.614 in ; Gesamtdurchmesser 48 mm | 1.890 in ; Plattenstärke 4 mm | 0.157 in

498123

Preisbereich
0,8774 € - 0,7009 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM-Kautschuk
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    40 mm
  • Innendurchmesser
    41 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 18 mm | 0.709 in ; Innendurchmesser 12 mm | 0.472 in ; Gesamtdurchmesser 22 mm | 0.866 in ; Plattenstärke 1 mm | 0.039 in

498107

Preisbereich
0,2497 € - 0,1009 €

Lagerbestände
29495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    18 mm
  • Innendurchmesser
    12 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 52 mm | 2.047 in ; Innendurchmesser 41 mm | 1.614 in ; Gesamtdurchmesser 60 mm | 2.362 in ; Plattenstärke 3 mm | 0.118 in

498126

Preisbereich
1,3049 € - 1,0439 €

Lagerbestände
29033 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM-Kautschuk
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    52 mm
  • Innendurchmesser
    41 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 52 mm | 2.047 in ; Innendurchmesser 41 mm | 1.614 in ; Gesamtdurchmesser 60 mm | 2.362 in ; Plattenstärke 4 mm | 0.157 in

498127

Preisbereich
1,3546 € - 1,0825 €

Lagerbestände
6592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    52 mm
  • Innendurchmesser
    41 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 22 mm | 0.866 in ; Innendurchmesser 16 mm | 0.630 in ; Gesamtdurchmesser 27 mm | 1.063 in ; Plattenstärke 1 mm | 0.039 in

498111

Preisbereich
0,1827 € - 0,1466 €

Lagerbestände
30759 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 12 mm | 0.472 in ; Innendurchmesser 8 mm | 0.315 in ; Gesamtdurchmesser 16 mm | 0.630 in ; Plattenstärke 4 mm | 0.157 in

498095

Preisbereich
0,1918 € - 0,0773 €

Lagerbestände
91541 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    8 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 8.0 mm | 0.315 in ; Innendurchmesser 5.5 mm | 0.217 in ; Gesamtdurchmesser 10.9 mm | 0.429 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

HG-3.5-V0

Preisbereich
0,4589 € - 0,2101 €

Lagerbestände
5479 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 24.8 mm | 0.976 in ; Innendurchmesser 18.6 mm | 0.732 in ; Gesamtdurchmesser 31.3 mm | 1.232 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

HG-12

Preisbereich
1,5398 € - 0,4673 €

Lagerbestände
20241 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Innendurchmesser
    18.6 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 12.5 mm | 0.492 in ; Innendurchmesser 11.0 mm | 0.433 in ; Gesamtdurchmesser 19.0 mm | 0.748 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

10881

Preisbereich
0,1777 € - 0,0837 €

Lagerbestände
6355 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 24.8 mm | 0.976 in ; Innendurchmesser 18.6 mm | 0.732 in ; Gesamtdurchmesser 31.3 mm | 1.232 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

HG-12-V0

Preisbereich
1,6494 € - 0,7854 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Innendurchmesser
    18.6 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 22 mm | 0.866 in ; Innendurchmesser 16 mm | 0.630 in ; Gesamtdurchmesser 27 mm | 1.063 in ; Plattenstärke 3 mm | 0.118 in

498114

Preisbereich
0,205 € - 0,1653 €

Lagerbestände
20504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM-Kautschuk
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 22 mm | 0.866 in ; Innendurchmesser 16 mm | 0.630 in ; Gesamtdurchmesser 27 mm | 1.063 in ; Plattenstärke 4 mm | 0.157 in

498115

Preisbereich
0,2162 € - 0,1727 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM-Kautschuk
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    22 mm
  • Innendurchmesser
    16 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 12 mm | 0.472 in ; Innendurchmesser 10 mm | 0.394 in ; Gesamtdurchmesser 16 mm | 0.630 in ; Plattenstärke 3 mm | 0.118 in

498099

Preisbereich
0,0788 € - 0,063 €

Lagerbestände
88827 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM-Kautschuk
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    12 mm
  • Innendurchmesser
    10 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 10.9 mm | 0.429 in ; Innendurchmesser 8.0 mm | 0.315 in ; Gesamtdurchmesser 14.3 mm | 0.563 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

HG-5

Preisbereich
0,2599 € - 0,0765 €

Lagerbestände
36008 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 10.9 mm | 0.429 in ; Innendurchmesser 8.0 mm | 0.315 in ; Gesamtdurchmesser 14.3 mm | 0.563 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

HG-5-V0

Preisbereich
0,2636 € - 0,0765 €

Lagerbestände
2870 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 27 mm | 1.063 in ; Innendurchmesser 21 mm | 0.827 in ; Gesamtdurchmesser 34 mm | 1.339 in ; Plattenstärke 3 mm | 0.118 in

498118

Preisbereich
0,3529 € - 0,2846 €

Lagerbestände
32745 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM-Kautschuk
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    27 mm
  • Innendurchmesser
    21 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 15 mm | 0.591 in ; Innendurchmesser 11 mm | 0.433 in ; Gesamtdurchmesser 20 mm | 0.787 in ; Plattenstärke 1 mm | 0.039 in

498103

Preisbereich
0,2129 € - 0,086 €

Lagerbestände
21472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    15 mm
  • Innendurchmesser
    11 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 16.8 mm | 0.661 in ; Innendurchmesser 12.6 mm | 0.496 in ; Gesamtdurchmesser 21.5 mm | 0.846 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

HG-8

Preisbereich
0,7333 € - 0,1789 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    16.8 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
Offene Tülle - Kompatibler Bohrungsdurchmesser 17.1 mm | 0.673 in ; Innendurchmesser 14.2 mm | 0.559 in ; Gesamtdurchmesser 22.2 mm | 0.874 in ; Plattenstärke 1.6 mm | 0.063 in

HG-9

Preisbereich
0,6629 € - 0,1367 €

Lagerbestände
52731 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
  • Typ
    Kabeldurchführung
  • Bohrungsdurchmesser
    17.1 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm