AUSLAUFARTIKEL
Dieses Produkt ist nicht länger verfügbar. Dies ist unsere Empfehlung:
Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M45 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Colour | Yellow |
Fitting Style | Push Fit |
Compatible Thread Sizes (All) | M45 X 2.0 |
Overall Diameter | 52.0 mm |
Overall Diameter | 2.047 in |
Overall Height | 25.0 mm |
Overall Height | 0.984 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.