Nockenverriegelungen mit Schlüssel für Aktenschränke

Auf Lager

Diese Zylinder-Drehriegel haben eine Nockenrotation von 90 Grad. Gehäuse und Zylinder aus Druckguss-Zinklegierung. Fünf Plättchenzuhaltungen. Edelstahlblende. Die Nocken sind mit Abstand oder gerade erhältlich, sie sind 5⁄8 Zoll breit und 3⁄32 Zoll stark. Die Messingschlüssel sind gleichschließend.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr. Preisbereich Verfügbarkeit Maximalgriff Oberfläche Schlüsseltyp
492878
17,0558 € - 32,395 € 49 Auf Lager
10.7 mm
Chrom
Rund
492879
14,4985 € - 27,533 € 108 Auf Lager
18.0 mm
Chrom
Rund
492880
14,4985 € - 27,533 € 70 Auf Lager
18.0 mm
Chrom
Rund
492881
15,3117 € - 29,095 € 89 Auf Lager
30.0 mm
Chrom
Rund
492882
15,3117 € - 29,095 € 80 Auf Lager
30.0 mm
Chrom
Rund
492883
6,1632 € - 11,693 € 179 Auf Lager
16.0 mm
Edelstahl
Geschlitzt
492884
6,1632 € - 11,693 € 35 Auf Lager
16.0 mm
Edelstahl
Geschlitzt
492885
6,3288 € - 11,891 € 187 Auf Lager
23.0 mm
Edelstahl
Geschlitzt
492886
6,3288 € - 11,891 € 118 Auf Lager
23.0 mm
Edelstahl
Geschlitzt
492887
6,6019 € - 12,518 € 60 Auf Lager
30.0 mm
Edelstahl
Geschlitzt
492888
6,6019 € - 12,518 € 9 Auf Lager
30.0 mm
Edelstahl
Geschlitzt
492889
10,5823 € - 20,064 € 1189 Auf Lager
21.0 mm
Chrom
Geschlitzt
492890
10,5823 € - 20,064 € 35 Auf Lager
21.0 mm
Chrom
Geschlitzt
492891
5,9724 € - 11,22 € 176 Auf Lager
8.0 mm
Chrom
Geschlitzt
492892
5,9724 € - 11,22 € 102 Auf Lager
8.0 mm
Chrom
Geschlitzt
492893
10,368 € - 19,514 € 110 Auf Lager
10.4 mm
Chrom
Rund
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 10.7 mm | 0.421 in Greifweite

492878

Preisbereich
32,395 € - 17,0558 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Rund
  • Material
    Messing
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 18.0 mm | 0.709 in Greifweite

492879

Preisbereich
27,533 € - 14,4985 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Rund
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 18.0 mm | 0.709 in Greifweite

492880

Preisbereich
27,533 € - 14,4985 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Verschiedenschließend
  • Schlüsseltyp
    Rund
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 30.0 mm | 1.181 in Greifweite

492881

Preisbereich
29,095 € - 15,3117 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Rund
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 30.0 mm | 1.181 in Greifweite

492882

Preisbereich
29,095 € - 15,3117 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Verschiedenschließend
  • Schlüsseltyp
    Rund
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 16.0 mm | 0.63 in Greifweite

492883

Preisbereich
11,693 € - 6,1632 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 16.0 mm | 0.63 in Greifweite

492884

Preisbereich
11,693 € - 6,1632 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Verschiedenschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 23.0 mm | 0.906 in Greifweite

492885

Preisbereich
11,891 € - 6,3288 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 23.0 mm | 0.906 in Greifweite

492886

Preisbereich
11,891 € - 6,3288 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Verschiedenschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 30.0 mm | 1.181 in Greifweite

492887

Preisbereich
12,518 € - 6,6019 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 30.0 mm | 1.181 in Greifweite

492888

Preisbereich
12,518 € - 6,6019 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Verschiedenschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 21.0 mm | 0.827 in Greifweite

492889

Preisbereich
20,064 € - 10,5823 €

Lagerbestände
1189 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 21.0 mm | 0.827 in Greifweite

492890

Preisbereich
20,064 € - 10,5823 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Verschiedenschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 8.0 mm | 0.315 in Greifweite

492891

Preisbereich
11,22 € - 5,9724 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 8.0 mm | 0.315 in Greifweite

492892

Preisbereich
11,22 € - 5,9724 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Verschiedenschließend
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzt
  • Material
    Zink
Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke - Gerader Riegel, 10.4 mm | 0.409 in Greifweite

492893

Preisbereich
19,514 € - 10,368 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Die Cast Zinc Alloy
  • Schlüsselart
    Gleichschließend
  • Schlüsseltyp
    Rund
  • Material
    Zink

Produktfacetten

Produktsortiment Riegel, Schlösser & Scharniere

Produkt-Set Möbelschlösser

Typ Drehriegel

Merkmale Mit Schlüssel

Material Metall Stahl

Betrieb Schlüsselbetätigt

Einstufung IP klassifiziert NEMA