Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
12,2217 € - 23,1818 € 22 Auf Lager
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
17,8538 € - 34,5361 € 14 Auf Lager
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
10,2645 € - 19,4561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
9,7858 € - 20,5502 € 101 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
70.0 kg
14,7702 € - 29,2729 € 32 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
7,195 € - 14,252 € 179 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
11,8274 € - 23,4183 € 38 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
80.0 kg
4,2945 € - 8,5157 € 96 Auf Lager
40.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
25.0 kg
9,5886 € - 18,983 € 32 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
5,2238 € - 10,1124 € 119 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
40.0 kg
24,1336 € - 47,8125 € 2 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
8,1384 € - 17,8594 € 80 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
10,5461 € - 20,905 € 10 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
8,1525 € - 15,4644 € 18 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
7,7864 € - 7,7864 € 80 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
7,6315 € - 14,8434 € 53 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
5,7447 € - 11,1473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
50.0 kg
6,674 € - 13,2171 € 3 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
50.0 kg
5,618 € - 11,1178 € 136 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
40.0 kg
10283332 8,6171 € - 17,0611 € 96 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • von 8
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269374

Preisbereich
23,1818 € - 12,2217 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Grau

10269398

Preisbereich
34,5361 € - 17,8538 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269602

Preisbereich
19,4561 € - 10,2645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 50.0 mm 70.0 kg Bolzenloch Grau

10292662

Preisbereich
20,5502 € - 9,7858 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 80.0 mm 60.0 kg Grau

10283561

Preisbereich
29,2729 € - 14,7702 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Gewindebolzen Grau

10283318

Preisbereich
14,252 € - 7,195 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Preisbereich
23,4183 € - 11,8274 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Preisbereich
8,5157 € - 4,2945 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Preisbereich
18,983 € - 9,5886 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Schraubbefestigung Grau

10277737

Preisbereich
10,1124 € - 5,2238 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 125.0 mm 80.0 kg Grau

10283585

Preisbereich
47,8125 € - 24,1336 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Preisbereich
17,8594 € - 8,1384 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 63.0 mm 60.0 kg Dunkelgrau

10283660

Preisbereich
20,905 € - 10,5461 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269336

Preisbereich
15,4644 € - 8,1525 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269329

Preisbereich
7,7864 € - 7,7864 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Schraubbefestigung 47.0 mm Grau

10277768

Preisbereich
14,8434 € - 7,6315 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Screw On
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung Grau

10277744

Preisbereich
11,1473 € - 5,7447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit Gewindebolzen 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Preisbereich
13,2171 € - 6,674 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Preisbereich
11,1178 € - 5,618 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Gewindebolzen Grau

10283332

Preisbereich
17,0611 € - 8,6171 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem