Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,0737 € | 394 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1774 € - 0,2069 € | 88 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,19 € - 0,221 € | 1144 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1216 € - 0,1422 € | 31398 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,183 € - 0,2154 € | 24246 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.327 in
8.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0675 € - 0,0791 € | 800 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0405 € - 0,0474 € | 1970 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 10050873 | 0,065 € - 0,0761 € | 438 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
|
| 0,1774 € - 0,2055 € | 16499 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1813 € - 0,2022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1883 € - 0,2078 € | 580 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0899 € - 0,1053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1802 € - 0,214 € | 54 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0478 € - 0,0591 € | 11260 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0952 € - 0,106 € | 40 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 10051054 | 0,2168 € - 0,2534 € | 1700 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Mit Schlitz
|
|
| 0,1223 € - 0,1436 € | 800 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0643 € - 0,0753 € | 1548 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0816 € - 0,0954 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0895 € - 0,1049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.