Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ ovaler Kopf

Auf Lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0547 € - 0,0676 € 900 Auf Lager
M5 x 0.8
8.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
5.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0353 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0411 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
6.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0556 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
21.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0373 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
21.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,065 € - 0,0803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
20.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € 970 Auf Lager
M3 x 0.5
7.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0362 € - 0,0447 € 2000 Auf Lager
M4 x 0.7
4.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0836 € - 0,1032 € 2500 Auf Lager
M6 x 1.0
5.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,213 € - 0,263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
17.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1887 € - 0,2329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
18.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0338 € - 0,0418 € 750 Auf Lager
M3 x 0.5
9.6 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0716 € - 0,0884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
36.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0907 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
40.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 7
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295458

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297698

Preisbereich
0,0676 € - 0,0547 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296110

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    5.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296615

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    1.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Natur

10296653

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    8.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297681

Preisbereich
0,0508 € - 0,0411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    6.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297728

Preisbereich
0,0687 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    21.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295403

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295441

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297155

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Natur

10298404

Preisbereich
0,0803 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    20.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296127

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    7.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297100

Preisbereich
0,0447 € - 0,0362 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10298367

Preisbereich
0,1032 € - 0,0836 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Natur

10299234

Preisbereich
0,263 € - 0,213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    17.7 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298855

Preisbereich
0,2329 € - 0,1887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    18.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Natur

10296134

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    9.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295397

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Natur

10297742

Preisbereich
0,0884 € - 0,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    36.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Natur

10298428

Preisbereich
0,112 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Gewindelänge
    40.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6