Lenkrollen ‒ Gummi

Auf Lager

Kautschukrollen bieten eine gepolsterte Bewegung und ruhigen Betrieb für Ausrüstungsgegenstände, die häufig bewegt werden. Diese Rollen rollen und drehen sich bei leichter Last leichter und sind für unebene und harte Oberflächen geeignet.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr. Preisbereich Verfügbarkeit Tragfähigkeit Rollendurchmesser Radbreite Radmaterial
491136
3,9758 € - 7,843 € 36 Auf Lager
70.0 kg
100.0 mm
30.0 mm
Gummi
491085
17,9117 € - 35,321 € 2 Auf Lager
170.0 kg
180.0 mm
45.0 mm
Naturkautschuk
491087
8,2915 € - 16,335 € 32 Auf Lager
50.0 kg
80.0 mm
25.0 mm
Naturkautschuk
494456
10,1455 € - 19,998 € 6 Auf Lager
80.0 kg
100.0 mm
27.0 mm
Gummi
494494
9,8365 € - 19,404 € 476 Auf Lager
60.0 kg
80.0 mm
22.0 mm
Gummi
494492
3,2342 € - 6,886 € 99 Auf Lager
60.0 kg
80.0 mm
22.0 mm
Gummi
494496
5,4075 € - 11,55 € 30 Auf Lager
80.0 kg
100.0 mm
27.0 mm
Gummi
494736
2,5441 € - 8,052 € 190 Auf Lager
35.0 kg
50.0 mm
18.5 mm
Gummi
494740
5,0264 € - 9,889 € 117 Auf Lager
40.0 kg
63.0 mm
21.5 mm
Gummi
497928
5,0367 € - 11,165 € 128 Auf Lager
50.0 kg
80.0 mm
28.0 mm
Gummi
497954
14,1213 € - 31,317 € 24 Auf Lager
80.0 kg
125.0 mm
28.0 mm
Gummi
497958
5,6032 € - 12,441 € 64 Auf Lager
60.0 kg
80.0 mm
28.0 mm
Gummi
491153
2,1733 € - 4,29 € 104 Auf Lager
80.0 kg
100.0 mm
27.0 mm
Gummi
499816
14,7599 € - 32,736 € 12 Auf Lager
130.0 kg
150.0 mm
40.0 mm
Naturkautschuk
497960
7,9928 € - 17,732 € 27 Auf Lager
80.0 kg
125.0 mm
33.0 mm
Gummi
499661
17,0568 € - 37,862 € In Produktion
200.0 kg
125.0 mm
44.0 mm
Gummi
491083
11,7008 € - 23,089 € 6 Auf Lager
140.0 kg
150.0 mm
40.0 mm
Naturkautschuk
491027
9,2494 € - 18,26 € 27 Auf Lager
80.0 kg
125.0 mm
28.0 mm
Naturkautschuk
494453
3,0694 € - 6,545 € 30 Auf Lager
60.0 kg
80.0 mm
22.0 mm
Gummi
494457
3,6153 € - 7,711 € 21 Auf Lager
80.0 kg
100.0 mm
27.0 mm
Gummi
491090
19,2919 € - 38,06 € In Produktion
140.0 kg
150.0 mm
40.0 mm
Naturkautschuk
494451
7,5087 € - 14,795 € 30 Auf Lager
60.0 kg
80.0 mm
22.0 mm
Gummi
494455
10,1455 € - 19,998 € In Produktion
80.0 kg
100.0 mm
27.0 mm
Gummi
494491
3,8213 € - 8,151 € 52 Auf Lager
60.0 kg
80.0 mm
22.0 mm
Gummi
494495
5,4075 € - 11,55 € 28 Auf Lager
80.0 kg
100.0 mm
27.0 mm
Gummi
  • von 4
Rolle Tragfähigkeit:70.0 kg Rollendurchmesser - 100.0 mm | 3.937 in Radbreite - 30.0 mm | 1.181 in Radlagertyp - Rollenlager

491136

Preisbereich
7,843 € - 3,9758 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Roller
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Rollendurchmesser
    100.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:170.0 kg Rollendurchmesser - 180.0 mm | 7.087 in Radbreite - 45.0 mm | 1.772 in Radlagertyp - Rollenlager

491085

Preisbereich
35,321 € - 17,9117 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Roller
  • Radmaterial
    Naturkautschuk
  • Tragfähigkeit
    170.0 kg
  • Gesamthöhe
    230.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:50.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 25.0 mm | 0.984 in Radlagertyp - Rollenlager

491087

Preisbereich
16,335 € - 8,2915 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Roller
  • Radmaterial
    Naturkautschuk
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 100.0 mm | 3.937 in Radbreite - 27.0 mm | 1.063 in Radlagertyp - Glatt

494456

Preisbereich
19,998 € - 10,1455 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    203.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:60.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 22.0 mm | 0.866 in Radlagertyp - Glatt

494494

Preisbereich
19,404 € - 9,8365 €

Lagerbestände
476 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Gesamthöhe
    178.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:60.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 22.0 mm | 0.866 in Radlagertyp - Glatt

494492

Preisbereich
6,886 € - 3,2342 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Gesamthöhe
    178.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 100.0 mm | 3.937 in Radbreite - 27.0 mm | 1.063 in Radlagertyp - Glatt

494496

Preisbereich
11,55 € - 5,4075 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    203.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:35.0 kg Rollendurchmesser - 50.0 mm | 1.969 in Radbreite - 18.5 mm | 0.728 in Radlagertyp - Glatt

494736

Preisbereich
8,052 € - 2,5441 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    35.0 kg
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:40.0 kg Rollendurchmesser - 63.0 mm | 2.48 in Radbreite - 21.5 mm | 0.846 in Radlagertyp - Glatt

494740

Preisbereich
9,889 € - 5,0264 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    40.0 kg
  • Gesamthöhe
    80.5 mm
Rolle Tragfähigkeit:50.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 28.0 mm | 1.102 in Radlagertyp - Glatt

497928

Preisbereich
11,165 € - 5,0367 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Gesamthöhe
    98.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 125.0 mm | 4.921 in Radbreite - 28.0 mm | 1.102 in Radlagertyp - Doppelkugellager

497954

Preisbereich
31,317 € - 14,1213 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Doppelkugellager
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    157.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:60.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 28.0 mm | 1.102 in Radlagertyp - Doppelkugellager

497958

Preisbereich
12,441 € - 5,6032 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Doppelkugellager
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Gesamthöhe
    134.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 100.0 mm | 3.937 in Radbreite - 27.0 mm | 1.063 in Radlagertyp - Rollenlager

491153

Preisbereich
4,29 € - 2,1733 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Roller
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Rollendurchmesser
    100.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:130.0 kg Rollendurchmesser - 150.0 mm | 5.906 in Radbreite - 40.0 mm | 1.575 in Radlagertyp - Rollenlager

499816

Preisbereich
32,736 € - 14,7599 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Roller
  • Radmaterial
    Naturkautschuk
  • Tragfähigkeit
    130.0 kg
  • Rollendurchmesser
    150.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 125.0 mm | 4.921 in Radbreite - 33.0 mm | 1.299 in Radlagertyp - Doppelkugellager

497960

Preisbereich
17,732 € - 7,9928 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Doppelkugellager
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    187.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:200.0 kg Rollendurchmesser - 125.0 mm | 4.921 in Radbreite - 44.0 mm | 1.732 in Radlagertyp - Doppelkugellager

499661

Preisbereich
37,862 € - 17,0568 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Radlagertyp
    Doppelkugellager
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    200.0 kg
  • Gesamthöhe
    155.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:140.0 kg Rollendurchmesser - 150.0 mm | 5.906 in Radbreite - 40.0 mm | 1.575 in Radlagertyp - Rollenlager

491083

Preisbereich
23,089 € - 11,7008 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Roller
  • Radmaterial
    Naturkautschuk
  • Tragfähigkeit
    140.0 kg
  • Gesamthöhe
    192.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 125.0 mm | 4.921 in Radbreite - 28.0 mm | 1.102 in Radlagertyp - Doppelkugellager

491027

Preisbereich
18,26 € - 9,2494 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Doppelkugellager
  • Radmaterial
    Naturkautschuk
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    159.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:60.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 22.0 mm | 0.866 in Radlagertyp - Glatt

494453

Preisbereich
6,545 € - 3,0694 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Gesamthöhe
    178.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 100.0 mm | 3.937 in Radbreite - 27.0 mm | 1.063 in Radlagertyp - Glatt

494457

Preisbereich
7,711 € - 3,6153 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    203.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:140.0 kg Rollendurchmesser - 150.0 mm | 5.906 in Radbreite - 40.0 mm | 1.575 in Radlagertyp - Rollenlager

491090

Preisbereich
38,06 € - 19,2919 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Radlagertyp
    Roller
  • Radmaterial
    Naturkautschuk
  • Tragfähigkeit
    140.0 kg
  • Gesamthöhe
    185.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:60.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 22.0 mm | 0.866 in Radlagertyp - Glatt

494451

Preisbereich
14,795 € - 7,5087 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Gesamthöhe
    178.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 100.0 mm | 3.937 in Radbreite - 27.0 mm | 1.063 in Radlagertyp - Glatt

494455

Preisbereich
19,998 € - 10,1455 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    203.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:60.0 kg Rollendurchmesser - 80.0 mm | 3.15 in Radbreite - 22.0 mm | 0.866 in Radlagertyp - Glatt

494491

Preisbereich
8,151 € - 3,8213 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Gesamthöhe
    178.0 mm
Rolle Tragfähigkeit:80.0 kg Rollendurchmesser - 100.0 mm | 3.937 in Radbreite - 27.0 mm | 1.063 in Radlagertyp - Glatt

494495

Preisbereich
11,55 € - 5,4075 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Radlagertyp
    Glatt
  • Radmaterial
    Gummi
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Gesamthöhe
    203.0 mm

Produktfacetten

Produktsortiment Füße, Rollen & Gleiter

Produkt-Set Lenkrollen

Typ Teile und Zubehör Laufräder

Material Gummi

Verwendung Geräte Industriell Maschinen Büroausstattung