Menü Suche

Leitspindel TR24 x 5.0 3000.0 Edelstahl 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20755126

Hersteller-Artikelnummer:

20755126

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 432,13 €
10 - 19 388,92 €
20 - 39 367,31 €
40 + 324,10 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

432,13 €

1 x 432,13 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR24 x 5.0
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 3000.0
Lead angle 4°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Gewicht kg 8.340
Material Edelstahl 304
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Zolltarifnummer 7221001000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns