Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.
Seriennummer: SR2749
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1595 € - 0,1773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1114 € | 8000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0763 € | 6000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0719 € | 5990 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,068 € - 0,0756 € | 885 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0453 € | 2945 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0571 € | 192 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0457 € - 0,0508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,0848 € | 2354 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1114 € | 17 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1114 € | 30000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,2189 € | 980 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,2189 € | 198191 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1103 € | 8383 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,0794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,0811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.