Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,0562 € - 0,0562 € 116548 Auf Lager
0.8 mm
Natur
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
0,0595 € - 0,0744 € 84946 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2576 € - 0,2872 € 1185 Auf Lager
6.5 mm
Gelb
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0692 € - 0,0865 € 48498 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
21,1204 € - 21,1204 € 8 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
6 – Offen
0,2492 € - 0,2492 € 2484 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
9.5 mm
TPG
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
18,6845 € - 19,8813 € 60 Auf Lager
68.0 mm
Grün
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3182 € - 0,3182 € 3 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
12.7 mm
TPG
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2647 € - 0,2647 € 6637 Auf Lager
3.2 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
1,2686 € - 1,2686 € 193 Auf Lager
19.1 mm
Natur
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,562 € - 4,562 € 2000 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
6,3079 € - 6,3079 € 150 Auf Lager
37.3 mm
Rot
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3421 € - 0,6386 € 3375 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
TPG
32.5 mm
Ohne Abziehlasche
4 – Schwere Ausführung
11,222 € - 11,222 € 2328 Auf Lager
57.9 mm
Natur
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6 – Offen
41,903 € - 44,1136 € 20 Auf Lager
82.6 mm
Natur
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
6 – Offen
0,1929 € - 0,2154 € 16421 Auf Lager
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,252 € - 0,252 € 25609 Auf Lager
6.2 mm
Gelb
9.2 mm
Silikon
12.8 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,3646 € - 0,3646 € 1018 Auf Lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,2531 € - 1,2531 € 1100 Auf Lager
19.2 mm
Blau
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
2 – 3-Weg-Ecke
0,4238 € - 0,4717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Lila
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 9
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm Silikon Natur

10287590

Preisbereich
0,0562 € - 0,0562 €

Lagerbestände
116548 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287606

Preisbereich
0,0744 € - 0,0595 €

Lagerbestände
84946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gelb

10293324

Preisbereich
0,2872 € - 0,2576 €

Lagerbestände
1185 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287613

Preisbereich
0,0865 € - 0,0692 €

Lagerbestände
48498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10293171

Preisbereich
21,1204 € - 21,1204 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPG Schwarz

10241448

Preisbereich
0,2492 € - 0,2492 €

Lagerbestände
2484 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grün

10192283

Preisbereich
19,8813 € - 18,6845 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPG Schwarz

10241455

Preisbereich
0,3182 € - 0,3182 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Natur

10192177

Preisbereich
0,2647 € - 0,2647 €

Lagerbestände
6637 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192207

Preisbereich
1,2686 € - 1,2686 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10192245

Preisbereich
4,562 € - 4,562 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Rot

10192559

Preisbereich
6,3079 € - 6,3079 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPG Schwarz

10241479

Preisbereich
0,6386 € - 0,3421 €

Lagerbestände
3375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293157

Preisbereich
11,222 € - 11,222 €

Lagerbestände
2328 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Natur

10293188

Preisbereich
44,1136 € - 41,903 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Pink

10288603

Preisbereich
0,2154 € - 0,1929 €

Lagerbestände
16421 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Gelb

10288641

Preisbereich
0,252 € - 0,252 €

Lagerbestände
25609 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Preisbereich
0,3646 € - 0,3646 €

Lagerbestände
1018 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Blau

10293232

Preisbereich
1,2531 € - 1,2531 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Lila

10293270

Preisbereich
0,4717 € - 0,4238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch