Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1354 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4365 € - 0,4815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6251 € - 0,6941 € | 1279 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,1534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,283 € - 0,3154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,259 € - 0,29 € | 9500 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1339 € | 191072 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6068 € - 0,6758 € | 29800 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,4221 € - 1,5629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 155985 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,2435 € | 6174 Auf Lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,2728 € - 1,4221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,352 € - 0,3914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8194 € - 0,9124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.