Kabelverschlüsse ‒ Metallgehäuse

In Produktion

Unsere Kabelverschlüsse mit Metallgehäuse bieten eine hohe Sicherheitsstufe und müssen mit Bolzenschneidern entfernt werden. Die Varianten mit Kabeldurchmessern ab 3,5 mm entsprechen ISO 17712:2013. Dieses Produkt besteht aus einem Aluminiumgehäuse in einer Vielzahl von Farben und einem nicht vorgeformten Kabel, das sich beim Schneiden öffnet, um Manipulationen zu verhindern. Aufgrund der hohen Zugfestigkeit für eine Reihe von Hochsicherheitsanwendungen geeignet.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr. Preisbereich Verfügbarkeit Kabeldurchmesser Körperlänge Körperbreite Farbe Mindestzugfestigkeit
1222192
0,6664 € - 1,2463 € In Produktion
1.5 mm
26.0 mm
22.0 mm
Schwarz
200 kg-f
1222193
0,6664 € - 1,2463 € In Produktion
1.5 mm
26.0 mm
22.0 mm
Blau
200 kg-f
1222194
0,6664 € - 1,2463 € In Produktion
1.5 mm
26.0 mm
22.0 mm
Rot
200 kg-f
1222196
0,7632 € - 1,4317 € In Produktion
2.0 mm
26.0 mm
22.0 mm
Schwarz
350 kg-f
1222197
0,7632 € - 1,4317 € In Produktion
2.0 mm
26.0 mm
22.0 mm
Blau
350 kg-f
1222198
0,7632 € - 1,4317 € In Produktion
2.0 mm
26.0 mm
22.0 mm
Rot
350 kg-f
1222200
0,7776 € - 1,4626 € In Produktion
2.5 mm
26.0 mm
22.0 mm
Schwarz
350 kg-f
1222201
0,7776 € - 1,4626 € In Produktion
2.5 mm
26.0 mm
22.0 mm
Blau
350 kg-f
1222202
0,7776 € - 1,4626 € In Produktion
2.5 mm
26.0 mm
22.0 mm
Rot
350 kg-f
1222204
0,8291 € - 1,5656 € In Produktion
3.5 mm
32.0 mm
22.0 mm
Schwarz
450 kg-f
1222205
0,8291 € - 1,5656 € In Produktion
3.5 mm
32.0 mm
22.0 mm
Blau
450 kg-f
1222206
0,8291 € - 1,5656 € In Produktion
3.5 mm
32.0 mm
22.0 mm
Rot
450 kg-f
1222208
1,2875 € - 2,3999 € In Produktion
4.0 mm
38.0 mm
22.0 mm
Schwarz
1000 kg-f
1222211
1,2875 € - 2,3999 € In Produktion
4.0 mm
38.0 mm
22.0 mm
Bronze
1000 kg-f
1222212
1,6274 € - 3,0694 € In Produktion
5.0 mm
32.0 mm
30.0 mm
Schwarz
1250 kg-f
AluLock ‒ Schwarz mit 1.5 mm | 0.059 in-Kabel

1222192

Preisbereich
1,2463 € - 0,6664 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Blau mit 1.5 mm | 0.059 in-Kabel

1222193

Preisbereich
1,2463 € - 0,6664 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Rot mit 1.5 mm | 0.059 in-Kabel

1222194

Preisbereich
1,2463 € - 0,6664 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Schwarz mit 2.0 mm | 0.079 in-Kabel

1222196

Preisbereich
1,4317 € - 0,7632 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Blau mit 2.0 mm | 0.079 in-Kabel

1222197

Preisbereich
1,4317 € - 0,7632 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Rot mit 2.0 mm | 0.079 in-Kabel

1222198

Preisbereich
1,4317 € - 0,7632 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Schwarz mit 2.5 mm | 0.098 in-Kabel

1222200

Preisbereich
1,4626 € - 0,7776 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Blau mit 2.5 mm | 0.098 in-Kabel

1222201

Preisbereich
1,4626 € - 0,7776 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Rot mit 2.5 mm | 0.098 in-Kabel

1222202

Preisbereich
1,4626 € - 0,7776 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Schwarz mit 3.5 mm | 0.138 in-Kabel

1222204

Preisbereich
1,5656 € - 0,8291 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Blau mit 3.5 mm | 0.138 in-Kabel

1222205

Preisbereich
1,5656 € - 0,8291 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Rot mit 3.5 mm | 0.138 in-Kabel

1222206

Preisbereich
1,5656 € - 0,8291 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Schwarz mit 4.0 mm | 0.157 in-Kabel

1222208

Preisbereich
2,3999 € - 1,2875 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Bronze mit 4.0 mm | 0.157 in-Kabel

1222211

Preisbereich
2,3999 € - 1,2875 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids
AluLock ‒ Schwarz mit 5.0 mm | 0.197 in-Kabel

1222212

Preisbereich
3,0694 € - 1,6274 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en)
    Versandcontainer
  • Anwendung(en)
    Bahnfracht
  • Anwendung(en)
    Kunststoffvertriebsboxen
  • Anwendung(en)
    Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten)
  • Anwendung(en) (alle)
    Shipping Containers, Rail Freight, Plastic Distribution Boxes, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids