Kabelverschlüsse ‒ Kunststoffgehäuse

In Produktion

Unsere Kabelverschlüsse mit Kunststoffgehäuse bieten eine hohe Sicherheitsstufe und müssen mit Bolzenschneidern entfernt werden. Dieses Produkt besteht aus einem ergonomischen Plastikgehäuse in einer Vielzahl von Farben und einem nicht vorgeformten Kabel, das sich beim Schneiden öffnet, um Manipulationen zu verhindern. Aufgrund der hohen Zugfestigkeit für eine Reihe von Hochsicherheitsanwendungen geeignet.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr. Preisbereich Verfügbarkeit Kabeldurchmesser Farbe Mindestzugfestigkeit
1222406
0,3326 € - 0,6241 € In Produktion
1.5 mm
Rot
120 kg-f
1222411
0,3429 € - 0,6406 € In Produktion
2.0 mm
Grün
150 kg-f
1222410
0,3429 € - 0,6406 € In Produktion
2.0 mm
Blau
150 kg-f
1222408
0,3326 € - 0,6241 € In Produktion
1.5 mm
Grün
120 kg-f
1222409
0,3429 € - 0,6406 € In Produktion
2.0 mm
Rot
150 kg-f
Kabelverschluss Farbe - Rot Kabeldurchmesser - 1.5 mm | 0.059 in

1222406

Preisbereich
0,6241 € - 0,3326 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en) (alle)
    Fahrzeug Türverriegelung, Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten), Paletten-Rollcontainer, Airline-Catering/Duty-Free-Trolleys
  • Gehäusematerial
    ABS
  • Kabelmaterial
    Nicht vorgeformter, verzinkter Stahl
  • Klassifizierung
    Anzeigeverschluss
  • Farbe
    Rot
Kabelverschluss Farbe - Grün Kabeldurchmesser - 2.0 mm | 0.079 in

1222411

Preisbereich
0,6406 € - 0,3429 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en) (alle)
    Fahrzeug Türverriegelung, Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten), Paletten-Rollcontainer, Airline-Catering/Duty-Free-Trolleys
  • Gehäusematerial
    ABS
  • Kabelmaterial
    Nicht vorgeformter, verzinkter Stahl
  • Klassifizierung
    Anzeigeverschluss
  • Farbe
    Grün
Kabelverschluss Farbe - Blau Kabeldurchmesser - 2.0 mm | 0.079 in

1222410

Preisbereich
0,6406 € - 0,3429 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en) (alle)
    Fahrzeug Türverriegelung, Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten), Paletten-Rollcontainer, Airline-Catering/Duty-Free-Trolleys
  • Gehäusematerial
    ABS
  • Kabelmaterial
    Nicht vorgeformter, verzinkter Stahl
  • Klassifizierung
    Anzeigeverschluss
  • Farbe
    Blau
Kabelverschluss Farbe - Grün Kabeldurchmesser - 1.5 mm | 0.059 in

1222408

Preisbereich
0,6241 € - 0,3326 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en) (alle)
    Fahrzeug Türverriegelung, Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten), Paletten-Rollcontainer, Airline-Catering/Duty-Free-Trolleys
  • Gehäusematerial
    ABS
  • Kabelmaterial
    Nicht vorgeformter, verzinkter Stahl
  • Klassifizierung
    Anzeigeverschluss
  • Farbe
    Grün
Kabelverschluss Farbe - Rot Kabeldurchmesser - 2.0 mm | 0.079 in

1222409

Preisbereich
0,6406 € - 0,3429 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Anwendung(en) (alle)
    Fahrzeug Türverriegelung, Tankwagen – Benzin, Massengüter (Lebensmittel und Flüssigkeiten), Paletten-Rollcontainer, Airline-Catering/Duty-Free-Trolleys
  • Gehäusematerial
    ABS
  • Kabelmaterial
    Nicht vorgeformter, verzinkter Stahl
  • Klassifizierung
    Anzeigeverschluss
  • Farbe
    Rot