Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
9,5886 € - 18,6873 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
120.0 kg
14,728 € - 28,652 € 58 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
31,6807 € - 66,7955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
220.0 kg
24,4856 € - 46,3932 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
150.0 kg
56,5606 € - 112,0651 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
330.0 kg
18,769 € - 37,1973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
180.0 kg
4,7169 € - 8,9297 € 380 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
113,6421 € - 159,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
713.8 kg
6,674 € - 6,674 € 30 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
50.0 kg
12,0104 € - 12,0104 € 6 Auf Lager
180.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
170.0 kg
14,0943 € - 15,6713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
130.0 kg
13,8691 € - 13,8691 € 12 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
10,2645 € - 10,2645 € 120 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
70.0 kg
11,7429 € - 11,7429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
100.0 kg
10269855 22,9509 € - 25,5135 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
205.0 kg
17,7693 € - 17,7693 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
140.0 kg
14,1366 € - 14,1366 € 48 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
35,6091 € - 39,5797 € 14 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
6,929 € - 29,1251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
7,5798 € - 31,7271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
  • von 8
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Weiß

10278079

Preisbereich
18,6873 € - 9,5886 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 39.0 mm Weiß

10278055

Preisbereich
28,652 € - 14,728 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 220.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270097

Preisbereich
66,7955 € - 31,6807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    220.0 kg
Rolle 150.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10270073

Preisbereich
46,3932 € - 24,4856 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 48.0 mm Weiß

10292747

Preisbereich
112,0651 € - 56,5606 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Weiß

10396568

Preisbereich
37,1973 € - 18,769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 60.0 mm 22.0 mm Weiß

10269169

Preisbereich
8,9297 € - 4,7169 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 713.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208908

Preisbereich
159,0934 € - 113,6421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 25.0 mm Schwarz

10269800

Preisbereich
6,674 € - 6,674 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 180.0 mm 45.0 mm Schwarz

10269848

Preisbereich
12,0104 € - 12,0104 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz

10269831

Preisbereich
15,6713 € - 14,0943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269886

Preisbereich
13,8691 € - 13,8691 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269879

Preisbereich
10,2645 € - 10,2645 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 37.5 mm Schwarz

10269824

Preisbereich
11,7429 € - 11,7429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 200.0 mm 50.0 mm Schwarz

10269855

Preisbereich
25,5135 € - 22,9509 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 140.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269893

Preisbereich
17,7693 € - 17,7693 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung 97.0 mm Schwarz

10269930

Preisbereich
14,1366 € - 14,1366 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 205.0 kg Schraubbefestigung 129.0 mm Schwarz

10269978

Preisbereich
39,5797 € - 35,6091 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm (DIA) Kunststoff

10276587

Preisbereich
29,1251 € - 6,929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276327

Preisbereich
31,7271 € - 7,5798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch