Unser Angebot an Speichenhandrädern aus Metall bietet einen Hebelgriff zur Positionierung und Einstellung an Maschinen und Geräten. Das Sortiment ist mit verschiedenen Arten von Manövriergriffen ausgestattet, um die Sicherheit zu erhöhen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Farbe | Radmaterial | Anzahl der Speichen | Handraddurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,8602 € - 32,3532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 10194812 | 26,443 € - 32,3532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
|
| 55,1666 € - 68,9794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 54,6575 € - 63,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 48,6707 € - 60,821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 32,1594 € - 40,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 58,1896 € - 70,0354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 50,4533 € - 63,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 55,1666 € - 68,9794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 48,6707 € - 60,821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 33,4966 € - 40,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 55,9974 € - 70,0354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 64,1375 € - 80,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 38,4889 € - 46,1834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 46,9275 € - 56,2789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 64,7694 € - 80,9477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 36,5245 € - 45,3146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 48,2802 € - 56,2789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 64,7694 € - 80,9477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Schwarz
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
| 36,2431 € - 45,3146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Drehbarer Griff
|
Silbern
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Druckgegossenes Aluminium
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.