Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,075 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10205594 | 0,0468 € - 0,0578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,05 € - 0,0617 € | 10 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0693 € | 2000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0782 € | 970 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0593 € - 0,0733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0654 € | 970 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1503 € | 6976 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 10205587 | 0,1241 € - 0,1532 € | 550 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 0,1517 € - 0,1873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0677 € | 5000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.