Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Auf Lager

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Oberfläche Material Scharnierblattform Gesamtbreite Kaufen
2,1648 € - 3,3674 € 1776 Auf Lager
50.0 mm
4
50.0 mm
3,9557 € - 6,1534 € 100 Auf Lager
50.0 mm
4
76.0 mm
9,659 € - 13,5227 € 100 Auf Lager
50.0 mm
6
76.0 mm
20061036 9,5886 € - 13,4241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
4
76.0 mm
3,5916 € - 3,9907 € 3201 Auf Lager
4.0 mm
135.0 mm
4
Stahl
60.0 mm
1,5504 € - 1,8283 € 54 Auf Lager
10.2 mm
48.0 mm
Nylon, glasfaserverstärkt
47.5 mm
6,6397 € - 13,1566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,9135 € - 6,879 € 807 Auf Lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Pulverbeschichtet, schwarz
Druckgegossene Zinklegierung
Viereckig
30.0 mm
7,8849 € - 16,5584 € 2846 Auf Lager
3.0 mm
60.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
90.0 mm
10203699 4,4493 € - 9,048 € 2804 Auf Lager
1.5 mm
30.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Abgerundet
45.0 mm
9,6731 € - 9,6731 € 1930 Auf Lager
2.0 mm
175.0 mm
8
Glänzend
Edelstahl
Schräg
38.0 mm
41,0064 € - 86,1135 € 14 Auf Lager
3.0 mm
100.0 mm
6
Schwarz eloxiert
Aluminium
Rechteckig
82.5 mm
10299968 7,8927 € - 15,6252 € 710 Auf Lager
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
12,0105 € - 16,8147 € 134 Auf Lager
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
1,9427 € - 2,1585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
38.0 mm
5,9037 € - 6,5596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
65.0 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
15,5384 € - 25,5248 € 83 Auf Lager
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 25 Auf Lager
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
2,2358 € - 2,4843 € 2550 Auf Lager
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Kunststoff
Rechteckig
38.0 mm
  • von 6
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm

20060992

Preisbereich
3,3674 € - 2,1648 €

Lagerbestände
1776 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zamak ZnAl4Cu1; Edelstahl
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 76.0 mm 50.0 mm

20061111

Preisbereich
6,1534 € - 3,9557 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung;Edelstahl
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Freischwingendes Scharnier 76.0 mm 50.0 mm

20061043

Preisbereich
13,5227 € - 9,659 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Anzahl der Montagebohrungen
    6
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Freischwingendes Scharnier 76.0 mm 50.0 mm

20061036

Preisbereich
13,4241 € - 9,5886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zamak ZnAl4Cu1; Edelstahl
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 135.0 mm Stahl

20063771

Preisbereich
3,9907 € - 3,5916 €

Lagerbestände
3201 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.8 mm
  • Gesamtlänge
    135.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
Scharnier 47.5 mm 48.0 mm Nylon, glasfaserverstärkt

10285091

Preisbereich
1,8283 € - 1,5504 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    47.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Preisbereich
13,1566 € - 6,6397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    5.2 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.7 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

10087664

Preisbereich
6,879 € - 4,9135 €

Lagerbestände
807 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    7.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Preisbereich
16,5584 € - 7,8849 €

Lagerbestände
2846 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Flächenbündiges Scharnier 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silbern

10203699

Preisbereich
9,048 € - 4,4493 €

Lagerbestände
2804 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Silbern

10203712

Preisbereich
9,6731 € - 9,6731 €

Lagerbestände
1930 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    175.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Schwarz

10208014

Preisbereich
86,1135 € - 41,0064 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Schwarz eloxiert
Scharnier 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Preisbereich
15,6252 € - 7,8927 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Preisbereich
16,8147 € - 12,0105 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    106.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststoff

10224922

Preisbereich
2,1585 € - 1,9427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststoff

10224960

Preisbereich
6,5596 € - 5,9037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Freischwingendes Scharnier 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Preisbereich
28,7467 € - 18,48 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Freischwingendes Scharnier 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Preisbereich
25,5248 € - 15,5384 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Freischwingendes Scharnier 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Preisbereich
28,7467 € - 18,48 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    150.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    5
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststoff

10224908

Preisbereich
2,4843 € - 2,2358 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz