Unser Sortiment an LWL-Komponenten umfasst LWL-Spulen mit niedrigem Profil, auf die überschüssige Glasfasern auf einer Leiterplatte gespult werden können. Einige können aufgeteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90 oder 180 ergeben. Einige Spulen können gestapelt und über der Leiterplatte angebracht werden. Hergestellt aus naturfarbenem und schwarzem Nylon. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Radius | Befestigungsmethode | Gesamthöhe | Typ | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7308 € - 3,7308 € | 198 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Klebeband
|
0.154 in
3.9 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
4,5875 € - 4,5875 € | 198 Auf Lager |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Klebeband
|
0.252 in
6.4 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
0,7668 € - 0,8304 € | In Produktion |
Natural
|
43.2 mm
|
Klebeband
|
0.323 in
8.2 mm
|
Überlängenspule
|
|||||
3,2748 € - 3,2748 € | In Produktion |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Schraube
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
4,1315 € - 4,1315 € | 894 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Schraube
|
0.488 in
12.4 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
5,4718 € - 5,4718 € | 9 Auf Lager |
Schwarz
|
40.0 mm
|
Schraube
|
0.252 in
6.4 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
1,0584 € - 1,1455 € | 800 Auf Lager |
Natural
|
43. 2mm
|
Klebeband
|
0.323 in
8.2 mm
|
Überlängenspule
|
|||||
4,4216 € - 4,4216 € | 42 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Schraube
|
0.154 in
3.9 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
3,8137 € - 3,8137 € | 900 Auf Lager |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Schraube
|
0.252 in
6.4 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
0,5748 € - 0,6245 € | In Produktion |
Natural
|
43.2 mm
|
Schraube
|
0.323 in
8.2 mm
|
Überlängenspule
|
|||||
8,5532 € - 8,5532 € | 15 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Keine Befestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
Spulenring
|
|||||
4,09 € - 4,09 € | 104 Auf Lager |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Klebeband
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
EFA04-14-ASS | 5,8311 € - 5,8311 € | In Produktion |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Klebeband
|
0.488 in
12.4 mm
|
Aufwicklung
|
||||
5,3336 € - 5,3336 € | 63 Auf Lager |
Schwarz
|
35.0 mm
|
Schraube
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aufwicklung
|
|||||
1,4923 € - 1,4923 € | In Produktion |
Natural
|
43.2 mm
|
Schraube
|
0.323 in
8.2 mm
|
Überlängenspule
|
|||||
1,893 € - 4,9619 € | 500 Auf Lager |
Natural
|
30.0 mm
|
Schraube
|
0.315 in
8.0 mm
|
Überlängenspule
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.