Menü Suche

Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung

In Produktion

Diese schwarzen eckigen PV-Endkappen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und ideal für rechteckige Rohre. Die Hochglanz-Vierkantkappen sind ein ideales Produkt zur Veredelung von Rohren. Zudem sind sie flexibel und leicht zu montieren. Gleichzeitig bieten sie ein attraktives Hochglanz-Finish.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Innenlänge
SQWA-0127-015
0,1806 € - 0,3431 € In Produktion
12.7 mm
15.0 mm
SQWA-0190-015
0,2002 € - 0,418 € 14380 Auf Lager
19.0 mm
15.0 mm
SQWA-0250-015
0,1852 € - 0,4132 € 14600 Auf Lager
25.0 mm
15.0 mm
SQWA-0400-025
0,4522 € - 0,8796 € In Produktion
40.0 mm
25.0 mm
SQWA-0300-040
0,4292 € - 0,8095 € 27 Auf Lager
30.0 mm
40.0 mm
SQWA-0500-040
0,7111 € - 1,5297 € In Produktion
50.0 mm
40.0 mm
SQWA-0127-025
0,7134 € - 1,5321 € 4000 Auf Lager
12.7 mm
25.0 mm
SQWA-0200-015
0,1242 € - 0,302 € In Produktion
20.0 mm
15.0 mm
SQWA-0300-025
0,3394 € - 0,6355 € In Produktion
30.0 mm
25.0 mm
SQWA-0400-040
0,5569 € - 1,0971 € In Produktion
40.0 mm
40.0 mm
SQWA-0159-015
0,099 € - 0,2406 € In Produktion
16.0 mm
15.0 mm
SQWA-0190-025
0,2773 € - 0,5775 € In Produktion
19.0 mm
25.0 mm
SQWA-0250-025
0,2232 € - 0,505 € In Produktion
25.0 mm
25.0 mm
SQWA-0500-025
0,5834 € - 1,317 € In Produktion
50.0 mm
25.0 mm
SQWA-0159-025
0,0426 € - 0,2875 € In Produktion
16.0 mm
25.0 mm
SQWA-0200-025
0,1657 € - 0,3673 € In Produktion
20.0 mm
25.0 mm
408001559907
0,0669 € - 0,8506 € 3050 Auf Lager
19.0 mm
15.0 mm
408003559907
0,1392 € - 0,3417 € 5350 Auf Lager
16.0 mm
25.0 mm
408005559907
0,283 € - 1,9163 € In Produktion
30.0 mm
25.0 mm
408007559907
0,4948 € - 1,9217 € 160 Auf Lager
40.0 mm
40.0 mm
408002059907
0,1484 € - 0,3636 € 1150 Auf Lager
20.0 mm
15.0 mm
408004059907
0,1051 € - 0,8723 € 2950 Auf Lager
19.0 mm
25.0 mm
408006059907
0,4027 € - 2,332 € 525 Auf Lager
40.0 mm
25.0 mm
408008059907
0,6985 € - 5,389 € In Produktion
50.0 mm
40.0 mm
408001059907
0,1852 € - 0,8941 € 600 Auf Lager
16.0 mm
15.0 mm
  • von 2
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 12.7 mm | 0.500 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0127-015

Preisbereich
0,3431 € - 0,1806 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 19.0 mm | 0.748 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0190-015

Preisbereich
0,418 € - 0,2002 €

Lagerbestände
14380 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 25.0 mm | 0.984 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0250-015

Preisbereich
0,4132 € - 0,1852 €

Lagerbestände
14600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0400-025

Preisbereich
0,8796 € - 0,4522 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 30.0 mm | 1.181 in ; Innenlänge 40.0 mm | 1.575 in ;

SQWA-0300-040

Preisbereich
0,8095 € - 0,4292 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 50.0 mm | 1.969 in ; Innenlänge 40.0 mm | 1.575 in ;

SQWA-0500-040

Preisbereich
1,5297 € - 0,7111 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 12.7 mm | 0.500 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0127-025

Preisbereich
1,5321 € - 0,7134 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 20.0 mm | 0.787 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0200-015

Preisbereich
0,302 € - 0,1242 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 30.0 mm | 1.181 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0300-025

Preisbereich
0,6355 € - 0,3394 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in ; Innenlänge 40.0 mm | 1.575 in ;

SQWA-0400-040

Preisbereich
1,0971 € - 0,5569 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 16.0 mm | 0.63 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

SQWA-0159-015

Preisbereich
0,2406 € - 0,099 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 19.0 mm | 0.748 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0190-025

Preisbereich
0,5775 € - 0,2773 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 25.0 mm | 0.984 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0250-025

Preisbereich
0,505 € - 0,2232 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 50.0 mm | 1.969 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0500-025

Preisbereich
1,317 € - 0,5834 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 16.0 mm | 0.63 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0159-025

Preisbereich
0,2875 € - 0,0426 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappe - Rohrdurchmesser 20.0 mm | 0.787 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

SQWA-0200-025

Preisbereich
0,3673 € - 0,1657 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 19.0 mm | 0.748 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

408001559907

Preisbereich
0,8506 € - 0,0669 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 16.0 mm | 0.63 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

408003559907

Preisbereich
0,3417 € - 0,1392 €

Lagerbestände
5350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 30.0 mm | 1.181 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

408005559907

Preisbereich
1,9163 € - 0,283 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in ; Innenlänge 40.0 mm | 1.575 in ;

408007559907

Preisbereich
1,9217 € - 0,4948 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 20.0 mm | 0.787 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

408002059907

Preisbereich
0,3636 € - 0,1484 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 19.0 mm | 0.748 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

408004059907

Preisbereich
0,8723 € - 0,1051 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 40.0 mm | 1.575 in ; Innenlänge 25.0 mm | 0.984 in ;

408006059907

Preisbereich
2,332 € - 0,4027 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 50.0 mm | 1.969 in ; Innenlänge 40.0 mm | 1.575 in ;

408008059907

Preisbereich
5,389 € - 0,6985 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC
Eckige Endkappen ‒ für starke Beanspruchung - Rohrdurchmesser 16.0 mm | 0.63 in ; Innenlänge 15.0 mm | 0.591 in ;

408001059907

Preisbereich
0,8941 € - 0,1852 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material
    PVC