Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | Entfernbarkeit | A | Farbe | B | Zugfestigkeit | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1037 € - 0,1943 € | 5995 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0891 € - 0,1675 € | 7000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1082 € - 0,1999 € | 16000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Zum Abreißen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0749 € - 0,0832 € | 15985 Auf Lager |
0.839 in
21.3 mm
|
Zum Abreißen
|
8.661 in
220.0 mm
|
Grün
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,1396 € - 0,2069 € | 9000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Zum Abreißen
|
13.78 in
350.0 mm
|
Grün
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,152 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1037 € - 0,1943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1084 € - 0,2027 € | 11000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0891 € - 0,1675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0667 € - 0,1253 € | 247703 Auf Lager |
0.839 in
21.3 mm
|
Zum Abreißen
|
8.661 in
220.0 mm
|
Rot
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,1396 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Zum Abreißen
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1591 € - 0,2407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,152 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1037 € - 0,1943 € | 9000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1647 € - 0,2435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0667 € - 0,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.839 in
21.3 mm
|
Zum Abreißen
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blau
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,152 € - 0,2281 € | 10000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1084 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Grün
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0844 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grün
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1396 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Zum Abreißen
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.