Menü Suche

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Auf Lager

Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Entfernbarkeit A Farbe B Zugfestigkeit Typ Kaufen
0,1037 € - 0,1943 € 5995 Auf Lager
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Weiß
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0891 € - 0,1675 € 7000 Auf Lager
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Blau
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1082 € - 0,1999 € 16000 Auf Lager
28.0 mm
Zum Abreißen
250.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0749 € - 0,0832 € 15985 Auf Lager
21.3 mm
Zum Abreißen
220.0 mm
Grün
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,1396 € - 0,2069 € 9000 Auf Lager
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Grün
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,152 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Rot
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1037 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Gelb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1084 € - 0,2027 € 11000 Auf Lager
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Gelb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0891 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0667 € - 0,1253 € 247703 Auf Lager
21.3 mm
Zum Abreißen
220.0 mm
Rot
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,1396 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Blau
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1591 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,152 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1037 € - 0,1943 € 9000 Auf Lager
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Grün
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1647 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
400.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0667 € - 0,1253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.3 mm
Zum Abreißen
220.0 mm
Blau
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,152 € - 0,2281 € 10000 Auf Lager
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Gelb
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1084 € - 0,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Grün
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0844 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1396 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
  • von 4
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Weiß

20085919

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
5995 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Blau

20082376

Preisbereich
0,1675 € - 0,0891 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Rot

20086008

Preisbereich
0,1999 € - 0,1082 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Grün

20083762

Preisbereich
0,0832 € - 0,0749 €

Lagerbestände
15985 Auf Lager
Merkmale
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Zugfestigkeit
    8.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Grün

20086114

Preisbereich
0,2069 € - 0,1396 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Rot

20085377

Preisbereich
0,2281 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Gelb

20123000

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Gelb

20086084

Preisbereich
0,2027 € - 0,1084 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Grün

20122195

Preisbereich
0,1675 € - 0,0891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Rot

20083823

Preisbereich
0,1253 € - 0,0667 €

Lagerbestände
247703 Auf Lager
Merkmale
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Zugfestigkeit
    8.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Blau

20086107

Preisbereich
0,2069 € - 0,1396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Weiß

20122812

Preisbereich
0,2407 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Weiß

20122782

Preisbereich
0,2281 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Grün

20123017

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Weiß

20085506

Preisbereich
0,2435 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Blau

20083786

Preisbereich
0,1253 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Zugfestigkeit
    8.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Gelb

20085391

Preisbereich
0,2281 € - 0,152 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Grün

20086046

Preisbereich
0,2027 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Grün

20122171

Preisbereich
0,1577 € - 0,0844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Rot

20123024

Preisbereich
0,2069 € - 0,1396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f