Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
7,6174 € - 15,08 € 592 Auf Lager
40.0 mm
6,4769 € - 15,08 € 487 Auf Lager
40.0 mm
37,5362 € - 58,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
7,6174 € - 15,08 € 81 Auf Lager
40.0 mm
1,9865 € - 1,9865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
39,5797 € - 55,4116 € 88 Auf Lager
18.5 mm
17,451 € - 27,146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
11,4754 € - 16,0656 € 1 Auf Lager
45.0 mm
10,2223 € - 14,3112 € 20 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,2223 € - 14,3112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
3,2912 € - 5,1196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
11,4754 € - 16,0656 € 50 Auf Lager
26.5 mm
Verchromt
11,4754 € - 16,0656 € 36 Auf Lager
28.5 mm
Verchromt
2,6327 € - 2,9252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,8418 € - 15,1785 € 104 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
  • von 4
Vorreiber Flügelknopf

10281253

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
592 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Flügelknopf

10281246

Preisbereich
15,08 € - 6,4769 €

Lagerbestände
487 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Edelstahl

10095324

Preisbereich
58,3896 € - 37,5362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm 316 Edelstahl

10095331

Preisbereich
55,4116 € - 35,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf

10281239

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf

10447079

Preisbereich
1,9865 € - 1,9865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Edelstahl

10095300

Preisbereich
55,4116 € - 39,5797 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Edelstahl

10095362

Preisbereich
27,146 € - 17,451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm 316 Edelstahl

10095379

Preisbereich
27,146 € - 17,451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm 316 Edelstahl

10095317

Preisbereich
58,3896 € - 37,5362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Edelstahl

10095348

Preisbereich
55,4116 € - 35,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm 316 Edelstahl

10095355

Preisbereich
28,0961 € - 18,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf

20123949

Preisbereich
16,0656 € - 11,4754 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    16.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Flügelknopf

20125776

Preisbereich
14,3112 € - 10,2223 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20125738

Preisbereich
14,3112 € - 10,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20125721

Preisbereich
5,1196 € - 3,2912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

20123956

Preisbereich
16,0656 € - 11,4754 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

20123994

Preisbereich
16,0656 € - 11,4754 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf

20125752

Preisbereich
2,9252 € - 2,6327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20125769

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz