Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.
Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Seriennummer: SR5522
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Zungenlänge | Oberfläche | Korpusmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6174 € - 15,08 € | 592 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 6,4769 € - 15,08 € | 487 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 37,5362 € - 58,3896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 35,6218 € - 55,4116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 7,6174 € - 15,08 € | 81 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 1,9865 € - 1,9865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 39,5797 € - 55,4116 € | 88 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 37,5362 € - 58,3896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 35,6218 € - 55,4116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 18,0618 € - 28,0961 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 11,4754 € - 16,0656 € | 1 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 10,2223 € - 14,3112 € | 20 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 10,2223 € - 14,3112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 3,2912 € - 5,1196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 11,4754 € - 16,0656 € | 50 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Verchromt
|
|
||
| 11,4754 € - 16,0656 € | 36 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Verchromt
|
|
||
| 2,6327 € - 2,9252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 10,8418 € - 15,1785 € | 104 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.