Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0946 € - 0,1051 € | 4023 Auf Lager |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 43165 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0644 € | 3040 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,045 € | 23292 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0533 € | 658 Auf Lager |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,0709 € | 46215 Auf Lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0821 € | 790 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0574 € | 56621 Auf Lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0688 € | 3482 Auf Lager |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | 4513 Auf Lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 10381076 | 0,0673 € - 0,0747 € | 99554 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 0,1091 € - 0,1212 € | 280 Auf Lager |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 41211 Auf Lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,045 € | 25954 Auf Lager |
PG 11
|
|
||
| 0,048 € - 0,048 € | 125 Auf Lager |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 10084 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1051 € | 3890 Auf Lager |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | 19798 Auf Lager |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 1472 Auf Lager |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.