Buchbinderschrauben – Kunststoff

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnell, einfach und sicher bindende Komponente zu erhalten. Dies ist die aufnehmende Seite oder das Gegenstück. Die Schrauben werden separat angeboten.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr. Preisbereich Verfügbarkeit Gewindelänge Gewindegröße Farbe
081041011301
0,1133 € - 0,1586 € 38500 Auf Lager
10.0 mm
M4
Weiß
081041011401
0,1133 € - 0,1586 € 17404 Auf Lager
10.0 mm
M4
Schwarz
081041511301
0,1163 € - 0,1617 € 5523 Auf Lager
15.0 mm
M4
Weiß
081041511401
0,1163 € - 0,1617 € 20645 Auf Lager
15.0 mm
M4
Schwarz
081042011301
0,1246 € - 0,172 € 38750 Auf Lager
20.0 mm
M4
Weiß
081042011401
0,1246 € - 0,172 € 7680 Auf Lager
20.0 mm
M4
Schwarz
081042511301
0,1308 € - 0,1812 € In Produktion
25.0 mm
M4
Weiß
081042511401
0,1308 € - 0,1812 € 1750 Auf Lager
25.0 mm
M4
Schwarz
081043011301
0,14 € - 0,1936 € 750 Auf Lager
30.0 mm
M4
Weiß
081043011401
0,14 € - 0,1936 € 8250 Auf Lager
30.0 mm
M4
Schwarz
081051011301
0,1339 € - 0,1854 € 18750 Auf Lager
10.0 mm
M5
Weiß
081051011401
0,1339 € - 0,1854 € 36490 Auf Lager
10.0 mm
M5
Schwarz
081061050001
0,1246 € - 0,1617 € 145000 Auf Lager
10.0 mm
M6
Weiß
081061059901
0,1236 € - 0,1596 € 25080 Auf Lager
10.0 mm
M6
Schwarz
081061650001
0,1236 € - 0,1596 € 13019 Auf Lager
16.0 mm
M6
Weiß
081061659901
0,1246 € - 0,1606 € 16193 Auf Lager
16.0 mm
M6
Schwarz
081161050001
0,1236 € - 0,1596 € 5547 Auf Lager
10.0 mm
M6
Weiß
081161059901
0,1236 € - 0,1596 € 28000 Auf Lager
10.0 mm
M6
Schwarz
081161650001
0,1236 € - 0,1596 € 32 Auf Lager
16.0 mm
M6
Weiß
081161659901
0,1236 € - 0,1596 € 7000 Auf Lager
16.0 mm
M6
Schwarz
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M4

081041011301

Preisbereich
0,1586 € - 0,1133 €

Lagerbestände
38500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M4

081041011401

Preisbereich
0,1586 € - 0,1133 €

Lagerbestände
17404 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 15.0 mm | 0.591 in Gewindegröße M4

081041511301

Preisbereich
0,1617 € - 0,1163 €

Lagerbestände
5523 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 15.0 mm | 0.591 in Gewindegröße M4

081041511401

Preisbereich
0,1617 € - 0,1163 €

Lagerbestände
20645 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 20.0 mm | 0.787 in Gewindegröße M4

081042011301

Preisbereich
0,172 € - 0,1246 €

Lagerbestände
38750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 20.0 mm | 0.787 in Gewindegröße M4

081042011401

Preisbereich
0,172 € - 0,1246 €

Lagerbestände
7680 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 25.0 mm | 0.984 in Gewindegröße M4

081042511301

Preisbereich
0,1812 € - 0,1308 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 25.0 mm | 0.984 in Gewindegröße M4

081042511401

Preisbereich
0,1812 € - 0,1308 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 30.0 mm | 1.181 in Gewindegröße M4

081043011301

Preisbereich
0,1936 € - 0,14 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 30.0 mm | 1.181 in Gewindegröße M4

081043011401

Preisbereich
0,1936 € - 0,14 €

Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M5

081051011301

Preisbereich
0,1854 € - 0,1339 €

Lagerbestände
18750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M5

081051011401

Preisbereich
0,1854 € - 0,1339 €

Lagerbestände
36490 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M6

081061050001

Preisbereich
0,1617 € - 0,1246 €

Lagerbestände
145000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M6

081061059901

Preisbereich
0,1596 € - 0,1236 €

Lagerbestände
25080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 16.0 mm | 0.63 in Gewindegröße M6

081061650001

Preisbereich
0,1596 € - 0,1236 €

Lagerbestände
13019 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 16.0 mm | 0.63 in Gewindegröße M6

081061659901

Preisbereich
0,1606 € - 0,1246 €

Lagerbestände
16193 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M6

081161050001

Preisbereich
0,1596 € - 0,1236 €

Lagerbestände
5547 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 10.0 mm | 0.394 in Gewindegröße M6

081161059901

Preisbereich
0,1596 € - 0,1236 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
Weiß Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 16.0 mm | 0.63 in Gewindegröße M6

081161650001

Preisbereich
0,1596 € - 0,1236 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Material
    Nylon
Schwarz Nylon Buchschraubenhülse - Gewindelänge 16.0 mm | 0.63 in Gewindegröße M6

081161659901

Preisbereich
0,1596 € - 0,1236 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Material
    Nylon