Menü Suche

Anu-Lok Passschrauben – Zylinderkopf

In Produktion

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0130

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
170 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Kaufen
2,98 € - 4,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
3,03 € - 4,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
8.0
4.0
1.5
5.0
2,94 € - 4,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
3,21 € - 4,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
2,82 € - 4,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
3.0
4.0
2.0
6.0
3,00 € - 4,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
2,98 € - 4,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
14.0
4.0
2.0
6.0
3,00 € - 4,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
18.0
4.0
2.0
6.0
3,09 € - 4,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
3,00 € - 4,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
2,98 € - 4,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
3,09 € - 4,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
2,86 € - 4,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
6.0
3,09 € - 4,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
25.0
4.0
2.0
6.0
3,21 € - 4,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
14.0
5.0
2.5
8.0
3,06 € - 4,37 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
3,29 € - 4,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
20.0
5.0
2.5
8.0
2,91 € - 4,16 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
3,39 € - 4,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
25.0
5.0
2.5
8.0
3,18 € - 4,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
  • von 9
Ansatzschraube M2 3.0 4.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756192

Preisbereich
4,25 € - 2,98 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756239

Preisbereich
4,33 € - 3,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 3.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756185

Preisbereich
4,20 € - 2,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 20.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756291

Preisbereich
4,58 € - 3,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 3.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756321

Preisbereich
4,03 € - 2,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 6.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756215

Preisbereich
4,28 € - 3,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 14.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756406

Preisbereich
4,25 € - 2,98 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756420

Preisbereich
4,28 € - 3,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756253

Preisbereich
4,42 € - 3,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 7.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756222

Preisbereich
4,28 € - 3,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 16.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756413

Preisbereich
4,25 € - 2,98 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 7.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756550

Preisbereich
4,42 € - 3,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M3 4.0 4.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756338

Preisbereich
4,08 € - 2,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756444

Preisbereich
4,42 € - 3,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 14.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756598

Preisbereich
4,58 € - 3,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M2 3.0 10.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756246

Preisbereich
4,37 € - 3,06 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 20.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756628

Preisbereich
4,70 € - 3,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M2 3.0 2.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756178

Preisbereich
4,16 € - 2,91 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756635

Preisbereich
4,84 € - 3,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M2 3.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756284

Preisbereich
4,54 € - 3,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0