Menü Suche

Wesentliche
Komponenten für
E-Ladestationen

Bei Essentra Components liefern wir die entscheidenden Komponenten, die eine sichere und zuverlässige Leistung der Ladesysteme für Elektrofahrzeuge in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen sicherstellen. Von öffentlichen Ladenetzwerken und gewerblichen Fahrzeugflotten bis hin zu Installationen in Wohngebäuden und am Arbeitsplatz – unsere Lösungen sorgen für einen reibungslosen Betrieb in jeder Umgebung. Jedes Produkt wurde entwickelt, um Geräte zu schützen, die Installation zu vereinfachen und eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Dadurch werden Betriebszeit, Effizienz und langfristige Systemzuverlässigkeit maximiert.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Warum bei Essentra kaufen?

   Hervorragende Verfügbarkeit der meisten Lagerartikel dank unserer 33 Vertriebszentren weltweit.

   Wir bieten eine große Auswahl an kostenlosen CAD-Modellen in gängigen Formaten an, die auf unserer Website zum Download bereitstehen.

  Für viele unserer Produkte sind kostenlose Muster erhältlich.

   Wir fertigen hochwertige Produkte an unseren 14 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt.

   Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere Expert*innen kundenspezifische Lösungen, um ein Produkt zu schaffen, das Ihren Anforderungen entspricht.

Verschlusslösungen

Wenn Sie ein leistungsstarkes, ergonomisches Produkt benötigen, unterstützen wir Sie mit Lösungen, die sowohl auf ihre Umgebung als auch auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind und gleichzeitig internationale Vorschriften erfüllen.

access solutions

Empfohlene Produkte

1. Drehriegel
Sichere, korrosionsbeständige Verschluss- und Kompressionslösungen für eine schnelle und einfache Montage von Gehäusen.

2. Schwenkhebel
Hochfeste, individuell anpassbare Griffe für erhöhte Sicherheit von Zugangstüren.

3. Dichtungen und Dichtprofile
Selbstklebende EPDM- oder PVC-Dichtungen zur Emissionsreduzierung und effektiven Abdichtung von Kanten.

4. Griffmulden
Ergonomische Einrast-Griffmulden für flächenbündigen Einbau und komfortablen Zugang.

5. Verdeckte & und flächenbündige Scharniere
Langlebige Scharniersysteme aus Zamak, Stahl und Edelstahl, entwickelt für Outdoor-Anwendungen mit hoher Beanspruchung und Sicherheitsanwendungen.

6. Klappen- und Türfeststeller
Halten Klappen und Türen sicher geöffnet und verhindern ein versehentliches Schließen.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Kabelmanagement und Kabeleingangssysteme

Wetterfeste Lösungen mit zuverlässiger Abdichtung gemäß IP-Schutzart – genau das, was Sie brauchen, um die Kabel Ihrer Ladestation zu schützen und kostspielige Reparaturen zu vermeiden. Verwalten, organisieren und schützen Sie komplexe Verkabelungen mit einfach zu installierenden Lösungen, die für eine Vielzahl anspruchsvoller und unterschiedlicher Umgebungen geeignet sind.

cable entry

 

Empfohlene Produkte

1. Kabelverschraubungen
Polyamid-, Messing- oder Edelstahlverschraubungen für eine sichere IP68-zertifizierte Kabeleinführung.

2. Kabeltüllen
Verschlusstüllen, die das Eindringen von Staub und Wasser verhindern und gleichzeitig Vibrationen absorbieren.

3. Hitzestabilisierte Kabelbinder
Hochfeste Kabelbinder, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.

4. Kabelschellen
Platzsparende Befestigungsschellen zur sicheren Fixierung von Kabeln in beengten Bereichen.

5. Spiralschläuche
Flexible Polyethylenhüllen, die Kabel effektiv umschließen und schützen.

6. Zugentlastungsbuchsen
Sichern und isolieren Kabel und schützen vor Zugbelastungen.

7. Schrumpfschläuche
UL94 V-0-gelistete Schläuche, mit oder ohne Klebstoff erhältlich, für dauerhaften Kabelschutz.

8. Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung
Vielseitige, UL94-V2-gelistete Halterungen mit Klebesockel zur Befestigung von Kabelbindern an Oberflächen.

9. Kabelhalter
UL94 V-0-gelistete Kabelhalter zur sauberen Führung und Unterstützung von Kabeln innerhalb von Baugruppen.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Leiterplatten-Zubehör & -Kühlung

Unser umfangreiches Sortiment bietet maximale Auswahl – ob Sechskant-Distanzstücke für hochkritische Festigkeitsanforderungen oder Leiterplattenhalterungen mit verschiedenen Verriegelungsmechanismen. Unsere Lüfterfilter-Sets und Lüfterzubehör bieten Schutz- und Befestigungsmöglichkeiten für kleine Gleichstrom- und Wechselstromlüfter, die sich ideal für Ladestationen und Schnellladegeräte eignen.

pcb cooling

Empfohlene Produkte

1. Abstandhalter mit Gewinde
Abstandhalter mit Gewinde aus verschiedenen technischen Kunststoffen, die eine stabile und leichte Distanzlösung für die Leiterplattenmontage in unterschiedlichen Baugruppen mit variierenden Anforderungen bieten.

2. Abstandsbolzen
Stabile Abstandsbolzen zur sicheren Fixierung von Leiterplatten während Montage und Betrieb.

3. Leiterplattenführungen und -griffe
Führungen und Griffe, die Leiterplatten schützen und ein reibungsloses Einsetzen und Herausziehen gewährleisten.

4. Isolierbolzen
Abstandhalter, die für die notwendige elektrische und thermische Isolierung zwischen den Bauteilen sorgen.

5. Ferrithülsen
Entwickelt zur Unterdrückung der von Kabeln ausgehenden elektromagnetischen Störungen.

6. Lüfter-Zubehör
Lüfter-Zubehör für Schutz, Stabilität und einen effizienten Luftstrom durch langlebige Bauteile, die für sichere und zuverlässige Lüfterbaugruppen ausgelegt sind.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Automatisierung und Steuerung

Die Herausforderungen beim sicheren Betrieb von Ladestationen im Innen- und Außenbereich lassen sich mit unseren IP50- und IP65-Steuereinheiten zuverlässig meistern.

automation

Empfohlene Produkte

1. Not-Aus-Schalter
Sorgen für eine schnelle Sicherheitsabschaltung von EV-Ladestationen.

2. Steuereinheiten
Bieten Start/Stopp- und Not-Aus-Funktionen in robusten, IP-zertifizierten, UL/VDE-gelisteten Gehäusen.

3. Kontrollleuchten
Klare Statusanzeige durch AC/DC-Beleuchtung mit UL- und VDE-Zertifizierung.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Schutzprodukte

Schützen Sie EV-Ladeinfrastruktur während Montage, Transport und Installation mit zuverlässigen Kappen und Stopfen. Diese Lösungen sichern Ladeanschlüsse, Kabeleinführungen, Abdeckungen und Befestigungselemente, verhindern das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, verringern das Risiko von Beschädigungen und gewährleisten IP-konforme Leistung.

protection

Empfohlene Produkte

1. Flexicaps
Vielseitige PVC-Kappen, die Bauteile vor Beschädigungen und Verunreinigung schützen.

2. Wasserdichte Stopfen
IP67-Silikonstopfen, die ungenutzte Öffnungen vor Staub und Feuchtigkeit verschließen.

3. Blindstopfen
Decken scharfe Kanten sicher ab, verschließen Plattenbohrungen und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.

4. Schrauben- und Mutternschutzkappen
Verdecken Bolzen, Muttern und Schrauben, verbessern das Erscheinungsbild und sorgen gleichzeitig für mehr Sicherheit, indem sie Manipulationen oder ein Lösen dieser Befestigungselemente verhindern.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Befestigungselemente

Entwickeln Sie langlebige Produkte mit Befestigungselementen, die auf Präzision, Langlebigkeit und einfache Montage ausgelegt sind. Unser Sortiment an Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Nieten bietet zuverlässige Leistung in vielfältigen Anwendungen, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

fasteners

Empfohlene Produkte

1. PEEK-Innensechskantschrauben
Hochleistungsschrauben mit ausgezeichnetem Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und hoher chemischer Beständigkeit.

2. Unterlegscheiben
Isolierende, korrosionsbeständige Unterlegscheiben, die eine stabile Fixierung von Schrauben gewährleisten.

3. Zylinderkopfschrauben mit Schlitz
Leichte Polyamidschrauben, hergestellt nach ISO-Normen für zuverlässige Befestigung.

4. Muttern
Muttern zur Abdeckung von Gewinden für mehr Schutz, Sicherheit und bessere Optik.

5. Tannenbaumclips
Von Hand montierbare Nieten, die gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien beständig sind.

6. Schnappnieten
Schnellmontagenieten, die eine rasche, werkzeuglose Befestigung von Platten ermöglichen.

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen