Essentra Components liefert die entscheidenden Bauteile, die dafür sorgen, dass Metallbearbeitungsprozesse optimal funktionieren. Unser Portfolio umfasst Tausende von technischen Bauteilen, die speziell konzipiert wurden, um den Anforderungen der Fertigungsumgebungen in der Industrie, im Bauwesen oder im gewerblichen Bereich gerecht zu werden. Jedes Produkt wurde entwickelt, um die Prozesssicherheit zu erhöhen, Anlagen zu schützen, Montagepräzision zu steigern und konstante Leistung in der gesamten Produktion zu gewährleisten. Von Maskierungs- und Schutzlösungen über Befestigungselemente, Kappen und Stopfen bis hin zu Kabelmanagement und Veredelungskomponenten liefern wir bewährte Lösungen, die dazu beitragen, Produktqualität, Betriebseffizienz und Anlagenverfügbarkeit zu maximieren.
Hervorragende Verfügbarkeit der meisten Lagerartikel dank unserer 33 Vertriebszentren weltweit.
Wir bieten eine große Auswahl an kostenlosen CAD-Modellen in gängigen Formaten an, die auf unserer Website zum Download bereitstehen.
Für viele unserer Produkte sind kostenlose Muster erhältlich.
Wir fertigen hochwertige Produkte an unseren 14 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere Expert*innen kundenspezifische Lösungen, um ein Produkt zu schaffen, das Ihren Anforderungen entspricht.
Unsere Lösungen kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz und sorgen dafür, dass Bauteile bei Prozessen wie Strahlen, Beschichten und Transport geschützt werden. Ob Kappen, Stopfen, Klebebänder oder Schläuche – sie tragen dazu bei, Verunreinigungen und Beschädigungen zu verhindern und gleichzeitig zuverlässigen Oberflächenschutz zu gewährleisten.
Fixieren Sie Objekte sicher für Anwendungen, die eine flache Bauweise, ergonomische Bedienung und flexible Positionierung erfordern.
1. Kniehebelspanner – Horizontal
Diese Spanner verfügen über einen Griff mit gepolstertem Profil für verbesserten Benutzerkomfort.
2. Kniehebelspanner – Zugspanner
Dieser horizontale Haken-Spanner verfügt über Drehpunkte mit gehärteten Stahl- oder Edelstahlnieten, die Präzision gewährleisten und eine lange Lebensdauer bieten. Diese Spanner mit justierbaren Spindeln werden mit einem geformten Arm-Endstück gefertigt, das die Spindel hält, falls sie sich während des Betriebs lösen sollte.
3. Kniehebelspanner – Schubstangenspanner
Diese Schubstangenspanner zeichnen sich durch eine flache Bauweise und einen engen Abstand zwischen Basis und Bolzen aus, wodurch sie für Bolzenpositionierung und Justierung geeignet sind. Die Spanner in schwerer Ausführung verfügen über Basen aus duktilem Gusseisen für hohe Festigkeit und Stabilität.
4. Kniehebelspanner – Vertikal
Dieser vertikale Spanner verfügt über verstellbare Spindeln mit geformtem Arm-Endstück. Für alle Ausführungen mit offenem Spannarm werden Flankenscheiben mitgeliefert. Die Drehpunkte sind mit gehärteten Stahl- oder Edelstahlnieten ausgestattet, um Präzision zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
5. Kniehebelspanner-Zubehör
Zubehörspindeln und Gummidruckstücke als Ersatzteile. Verwendbar mit unseren Standard-Kniehebelspannern.
Hochtemperatur-Abdecklösungen zum Schutz von Bereichen oder Bauteilen während Ihrer Produktions- und Veredelungsprozesse.
1. Kappen und Stopfen aus Silikon
Unsere Silikonkappen und -stopfen sind für leistungsstarken Schutz in anspruchsvollen Anwendungen wie Abdichtung, Abdeckung und Lagerung ausgelegt. Das Silikonmaterial bietet hervorragende Flexibilität, chemische Beständigkeit und Temperaturstabilität und gewährleistet auch unter rauen Bedingungen einen sicheren Sitz und langlebige Leistung.
2. Flexible Kappen und Stopfen aus PVC
Unsere flexiblen PVC-Kappen und PVC-Stopfen sind dafür konzipiert, Gewinde, Rohre und Armaturen während des Lackierens, Beschichtens oder der Lagerung zu schützen. Ihr flexibles Design sorgt für passgenauen Sitz, einfache Montage und zuverlässigen Schutz vor Staub, Schmutz und Oberflächenschäden während des gesamten Prozesses.
3. Kappen und Stopfen aus Papier
Unsere Papierkappen und Papierstopfen wurden für Maskierungsanwendungen entwickelt und bieten zuverlässigen Schutz und einfache Anwendung. Jedes Produkt gewährleistet gleichmäßige Abdeckung, sicheren Sitz und langlebige Leistung während des gesamten Prozesses.
4. Kappen und Stopfen aus EPDM (+180 ºC) und TPE (+95 ºC)
Unsere Kappen und Stopfen aus EPDM und TPE sind für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt, wobei EPDM für Temperaturen bis zu 180 °C und TPE für Temperaturen bis zu 95 °C geeignet ist. Sie bieten eine sichere, zuverlässige Abdichtung, hohe Beständigkeit und langlebige Leistung, um einen gleichbleibenden Schutz während Ihrer gesamten Prozesskette zu gewährleisten.
5. Abdeckbänder, Lackierhaken und dehnbare Maskierungsabdeckungen
Unser Sortiment an Abdeckbändern, Lackierhaken und dehnbaren Maskierungsabdeckungen wurde entwickelt, um in zahlreichen Anwendungen verlässliche und konstante Leistung zu bieten. Jedes Produkt ist so konzipiert, dass es während des gesamten Prozesses zuverlässigen Schutz, sichere Handhabung und langlebige Funktionalität bietet.
Schützen Sie Ihre Produkte während der Lagerung und des Transports sicher vor Beschädigungen, Verschmutzung, Korrosion und Feuchtigkeit.
1. Vinyl-Kappen
Das flexible Material dieser Kappen kann über größere Abmessungen gedehnt werden, um eine passgenaue Abdeckung zu gewährleisten, ohne zu reißen, zu splittern oder auszufransen. Sie schützen Schläuche, Stangen, Papphülsen oder Rohre mit und ohne Gewinde.
2. Gewindestopfen
Von Hand, mit Sechskantschlüssel oder Schraubendreher anzubringen oder zu entfernen. Unsere Gewindestopfen schützen UNF-, JIC-, metrische, NPT- und BSP-Gasgewinde. Unsere Produktreihen mit O-Ring bieten eine wasserdichte Abdichtung.
3. Konische Stopfen
Das konische Design ermöglicht das Verschließen mehrerer Innendurchmesser oder das Abdecken mehrerer Außendurchmesser.
4. Schutznetze
Lassen sich leicht anbringen und entfernen, speichern keine Feuchtigkeit und passen sich praktisch jeder Form an.
5. Rohrschutzkappen
Diese Kappen sind so konzipiert, dass sie die Außendurchmesser von Rohren schützen und sicheren Halt bieten, wodurch das Eindringen von Fremdkörpern in das Rohr verhindert wird.
6. Flanschschützer
Diese witterungs- und ölbeständigen Schutzabdeckungen lassen sich schnell in die Flanschbolzenlöcher einsetzen und erfordern keine Befestigungselemente.
Verwalten, organisieren und schützen Sie Ihre Verkabelung für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen und Umgebungen.
1. Flexible Durchführungstüllen
Tüllen schützen Drähte und Kabel vor Abrieb und Schnitten durch scharfe Kanten an Durchgangsbohrungen. Das Standard-PVC-Material ist nicht abfärbend, beständig gegen Ozon, Säuren und Sonnenlicht und verfügt über ausgezeichnete Alterungseigenschaften.
2. Kabeldurchführungen
Die Durchführungen sind einfach in gängige Plattenstärken einsetzbar und schützen Leitungen, Kabel und Schläuche vor den scharfen Kanten von Blechbohrungen.
3. Kabelschutzrohr
Einfache Installation und Entfernung der Verkabelung dank geschlitztem Design. Durch die Flexibilität des Schlauchs ist eine Verkabelung auch über Ecken und Winkel möglich. Der Kabelkanal bietet Schutz für elektrische Kabelbäume und kann auch für Hydraulikschläuche verwendet werden.
4. Kabelbinder
Selbstsichernde Befestigung zur Bündelung von Kabeln und Drähten gemäß MS-3367 und MIL-S-23190E.
5. Kabelbinderbefestigungen
Das flache Design dieser Halterungen ermöglicht den Einsatz in engen Räumen, da Kabelbinder von allen vier Seiten eingeführt werden können. Die Halterungen sind sowohl als Schraub- als auch als selbstklebende Optionen erhältlich.
Geben Sie Ihrer Konstruktion den letzten Schliff in puncto Sicherheit, Funktion und Ästhetik. Runden Sie Ihre Metallverarbeitung mit Komponenten ab, die Sicherheit, Funktionalität und das Gesamterscheinungsbild verbessern. Von Präzisionsmaschinenzubehör, das Bauteile zuverlässig fixiert, bis hin zu Elementen, die einen reibungslosen Zugang und zuverlässige Abdichtung ermöglichen – unsere Veredelungslösungen bieten die Leistung und den Schliff, die Ihr Projekt für ein professionelles Endergebnis benötigt.
1. Rohrstopfen
Rohrstopfen werden häufig zum sauberen Abschluss von Rohren verwendet und sorgen für eine unauffällige, ansprechende Optik – eine beliebte Lösung in vielen verschiedenen Anwendungen.
2. Spreiznieten
Diese kostengünstigen Nieten eignen sich zur Montage an Frontplatten, lassen sich einfach in runde Löcher einsetzen und nehmen nur eine kleine Fläche ein. Sie werden verwendet, um eine Vielzahl von Materialien wie Metalle und Kunststoffe sicher zu befestigen.
3. Schlösser
Sichern Türen und Spinde, Tresore und Sicherheitsboxen, Büroausstattungen und viele andere Gegenstände.
4. Knöpfe
Klemmknöpfe werden in einer Vielzahl von Industriezweigen zum Einstellen und Festziehen verwendet. Sie sind aus recyceltem Polypropylen gefertigt, ein robustes, chemikalienbeständiges Material, das sich für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Drehmoment eignet.
5. Dichtungen
Aufsteckprofile sorgen für Kantenschutz und Abdichtung. Sie werden hauptsächlich an Blechen eingesetzt und bieten Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie stellen eine zusätzliche Abdichtung für Gehäuse dar.
6. Verdeckte Scharniere
Verdeckte Scharniere bieten eine saubere, verdeckte Option zur Befestigung Ihrer Paneele und Türen. Das Design ermöglicht eine Standardmontage auch an gebogenen oder gewölbten Bereichen. Verdeckte Scharniere bestehen aus mehreren Teilen, die sich auseinandernehmen und zusammensetzen lassen, was ein einfaches Entfernen Ihrer Paneele und Türen ermöglicht. Sie können mittels Schrauben oder Schweißen befestigt werden.