Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Diese ABS-Plastikgehäuse sind komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.
Diese federbelasteten Start-Stopp-Drucktastenschalter sind mit 10 Ampere bei 600 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Sie erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind, und sind zudem öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung.
Das Schalterzubehör umfasst Ersatzteile und Zubehör für unsere Drucktastenschalter.
SPST-Wippschalter sind mit Kontrollleuchte verfügbar und alle sind mit einer ON-OFF-Markierung ausgestattet, zur Verwendung mit elektrischen Anwendungen jeder Art. 16 Ampere 125 VAC, 10 Ampere 250 VAC. Die Installationsbohrungen sind 1,1 Zoll mal 0,54 Zoll groß. UL- und CSA-Zulassung.
Kontrollfenster ermöglichen das Betrachten von Zählern, Skalen und Instrumenten von außerhalb des Gehäuses. Der als Dichtung mitgelieferte O-Ring verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit durch das Sichtfenster in das Gerät eindringen.
Positionsanzeiger aus Kunststoff lassen sich in jeder Position auf Reglerspindeln montieren und zeigen die tatsächliche Position der Maschinenkomponente an. Die ultraschall-geschweißte Bauweise verhindert eine Abtrennung und das Eindringen von Staub. Der 5-stellige Zähler befindet sich oben und ist leicht abgeschrägt.
Das Komplettbauteil umfasst Betätigung, Clip und Kontaktblock. Wird verpackt und unmontiert geliefert. Schalter sind mit 4 Ampere bei 230 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Schalter erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind. Zudem sind sie öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung. Sofortige Aktion „NO“ (springt zurück) oder wird gehalten „NC“ (bleibt unten).
Das Komplettbauteil umfasst Betätigung, Clip und Kontaktblock. Wird verpackt und unmontiert geliefert. Schalter sind mit 4 Ampere bei 230 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Schalter erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind. Zudem sind sie öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung. Sofortige Aktion „NO“ (springt zurück) oder wird gehalten „NC“ (bleibt unten).
Diese Thermostate bieten einen einfachen, einstufigen Betrieb zur Einstellung von Kühl- oder Heiztemperaturen. Sie werden in einem ABS-Kunststoffgehäuse geliefert, komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.
Montiert, Wahlschalter mit zwei Stellungen. Schalter mit 2 Stellungen umfasst Betätigung, Clip und einen NO-Kontakt. Schalter mit 3 Stellungen umfassen Betätigung, Clip und zwei NO-Kontakte. Wird in beiden Ausführungen angeboten, federnd und gedrückt. Federnde Schalter mit 2 Stellungen sind in der linken Stellung ausgeschaltet und springen federnd von der rechten Stellung zurück. Federnde Schalter mit 3 Stellungen sind in der mittleren Stellung ausgeschaltet und springen federnd von der linken sowie von der rechten Stellung zur mittleren Stellung zurück.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.