(24 Produktsets)
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Dieses Sortiment von Schrankschlössern ist als hochbelastbar eingestuft, um großen Schränken aus Stahl oder Holz gerecht zu werden. Das Design ist bündig, um eine ebene Oberfläche auf dem Gehäuse zu schaffen. Eine Auswahl an Oberflächen sorgt für ein ästhetisches Aussehen und gleichschließende und verschiedenschließende Ausführungen bieten unterschiedliche Sicherheitsoptionen
Vertikale manuelle Klemmen mit Haken und Riegel funktionieren horizontal, sodass zwei Oberflächen auf derselben Ebene oder bei 90 Grad aneinander befestigt werden können. Diese Klemmen haben ein niedriges Profil, für Anwendungen mit begrenzter Höhe.
Nockenriegel mit Griff ‒ Verstellbar werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln erhältlich.
Zylinder-Drehriegel mit Knebelbetätigung werden mit einer Gummidichtung für gutes Verschließen angeboten. Es sind drei unterschiedliche Ausführungen mit verschiedenen Optionen bei Material und Griffbereich erhältlich.
Das Hebe-Dreh-Kompressionsschloss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Ausschnitt für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.
Dieses Kompressions-T-Griffschloss wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardnocken ohne Stopper sind erforderlich und es sind zwei verschiedene Ausschnitte für dieses Sortiment erhältlich.
Dieses verstellbare Kompressions-T-Griffschloss wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Es stehen drei alternative Nocken zur Verfügung, um eine Nockenvorwärts- und Nockenrückwärtsbewegung zu ermöglichen. Mit der Stellschraube ist ein großer Klemmbereich erreichbar. Für dieses Sortiment stehen zwei verschiedene Ausschnitte zur Verfügung.
Das Kompressionsschloss mit Flügelknopf wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardnocken ohne Stopper sind erforderlich und es sind zwei verschiedene Ausschnitte für dieses Sortiment erhältlich.
Die beliebten Vierteldrehverschlüsse werden für Schränke und Gehäuse verwendet, die eine Vibrationskontrolle erfordern. Das Gehäuse ist mit einer internen Feder ausgestattet, um eine Kompression von 1,5 mm zu gewährleisten. Ein O-Ring sorgt für die Abdichtung zwischen der Feder und dem Treiber. Dieses IP65-Sortiment bietet eine umfangreiche Kombination von Materialien und Oberflächen sowie eine Auswahl an Griffbereichen für viele Anwendungen. Die Nocken drehen sich aufgrund der Anschlaglippe nicht über eine Vierteldrehung hinaus.
Verstellbare T-Griffe mit Kompression werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen unter Vibrationsbedingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Sie sind als verriegelnde und nicht verriegelnde Version erhältlich.
Verstellbare T-Griffe mit Kompression und NEMA-Klassifizierung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen unter Vibrationsbedingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist.
Verstellbare L-Griffe mit Kompression und NEMA-Klassifizierung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen unter Vibrationsbedingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist.
Verstellbare Kompressionsriegel mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.
Lift & Turn Nocken-Hebelverschlüsse bestehen aus einem Griff mit niedrigem Profil, der bei Nichtbenutzung aufbewahrt wird. Sie bieten einen Rotationswinkel von 90 Grad und können mit einer Klammer- oder einer Schnappbefestigung einfach montiert werden. Die Schwunggriffe bestehen ebenfalls aus einem federnd gelagerten selbst aufspringenden Griff und können drinnen wie draußen verwendet werden. Sie sind ideal für Aktenschränke, Gehäuse und Maschinenabdeckungen geeignet. Sie werden in gleichschließenden, verschiedenschließenden und Drucktasten-Versionen angeboten.
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einem verstellbaren Griffbereich von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.
They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.
Nockenriegel mit Griff ‒ T-Griffe werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln erhältlich.
Das HLK-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Nockenriegel mit Griff ‒ L-Griffe werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind mit zwei gleichschließenden oder zwei verschiedenschließenden Schlüsseln erhältlich.
Mini-Zylinder-Drehriegel mit Knebelbetätigung sind ideal für leichte Anwendungen mit wenig Platz. Sie sind aus einer Druckguss-Zinklegierung verchromt oder mit einer schwarzen Pulverbeschichtung und mit unterschiedlichen Griffweiten erhältlich.
Vierteldrehverschluss mit Knebelbetätigung werden mit einer Gummidichtung für gutes Verschließen angeboten. Es sind drei unterschiedliche Ausführungen mit verschiedenen Optionen bei Material und Griffbereich erhältlich.
Vierteldrehverschlüsse mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Kautschukdichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Druckguss-Zinklegierung verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung und mit unterschiedlichen Griffweiten erhältlich.
Zylinder-Drehriegel mit Flügelknopf werden in Anwendungen wie Schaltschränke und Maschinenabdeckungen verwendet. Sie sind mit einer Gummidichtung für besseres Schließen ausgestattet. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Oberflächen und Griffweiten. Sie werden mit Standard-Euroschlüsseln geliefert.
Mit Armaturen für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Kautschukdichtung für besseres Schließen ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Griffweiten im Angebot.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.