Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(23 Produktgruppen)
Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.
Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.
nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.
Ideal für gängige Rundrohrgrößen.
Gelenkgleiter zum Aufstecken sind schwenkbare Gleiter mit Federeinsatz. Einsatz und Gleiter werden in einem Stück geliefert, um die Anwendung zu erleichtern. Die Gleiter sind mit einer Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss versehen und verfügen über ein Kugelgelenk zur Erzeugung einer Kippbewegung. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Unterteilen, passend für verschiedene Anwendungen.
Federeinsatzgleiter sind aus einem Stück gefertigt, um die Anwendung zu erleichtern. Die Aufsteckgleiter haben ein rundes Profil und sind in einer Reihe von Materialien und mit verschiedenen Unterteilen erhältlich, passend für unterschiedlichste Anwendungen.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Premium-Hebelspannverschlüsse sind in einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das hochfeste Gehäuse umschließt die gesamte funktionsfähige Hardware für einen verbesserten Manipulationsschutz. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Last beträgt 1200 N. Es stehen gleichschließende Ausführungen und Varianten ohne Schlüssel zur Auswahl.
Vierkant-Rohreinsätze mit Gewinde werden zum Schutz vor scharfen den Kanten des Rohres und für einen ästhetischen Abschluss verwendet. Der einschiebbare Rohreinsatz ist zur Befestigung eines Fußes oder einer Rolle mit einem Gewinde ausgestattet.
Rohrverbinder werden verwendet, um eine Verbindung zwischen mehreren Rohren herzustellen. Die Rohrverbinder werden in die Rohre geschoben, es ist keine Befestigung erforderlich. Es sind Ausführungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und für eine unterschiedliche Anzahl an Rohrverbindungen verfügbar. Ideale Lösung zur Herstellung eines Rohrrahmens oder eines Rohrnetzes.
Diese runden Einsätze werden aus schwarzem Polyamid (PA) hergestellt und mit einem Stahlunterteil geliefert, ideal für die Verwendung auf Teppichböden. Sie werden durch Einschieben befestigt und sind in feststehenden Ausführungen oder Varianten mit Gelenk verfügbar.
Runde Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen verfügbar. Gefederte Gewindeeinsätze und Gleiter sind verfügbar, die zur schnellen Montage auf Rohrenden verwendet werden können. Die gefederten Gewindeeinsätze sind für runde und viereckige Rohre erhältlich und die Rohrverbinder mit Federgewinde dienen als Einsätze zum Einschlagen, für die Verbindung von Rohren. Sie sind mit einem Gewinde ausgestattet, zur sicheren Schraubbefestigung. Standard-Gewindeeinsätze können entweder mit höhenverstellbaren (SR 1572) oder neigungsverstellbaren Füßen (SR 1575) benutzt werden. Die runden Einsätze des Typ 2 sind in M8 und M10 Gewindegrößen verfügbar und sie sind geeignet für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm. Einsätze mit Metallgewinde sind eine weitere Einsatzoption für starke Beanspruchung. Sie sind ideal zum Gebrauch mit verstellbaren Füßen, Gelenkeinsätzen und Rollen. Die Ausführungen mit M8 oder M10 Stahlgewinde sorgen für gute Befestigung. Das Metallgewinde ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Justierung und die zweiteiligen Formen lassen sich ordentlich zusammenfügen und in die Rohre einsetzen. Rundeinsätze mit Gewinde für hohe Beanspruchung sind ebenfalls mit Presspassung verfügbar. Sie sind zur Verwendung mit Maschinenfüßen und für starke Beanspruchungen konzipiert.
Runde Gewindeeinsätze sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Vollmetall-Gewindeeinsätze sind ideal für Anwendungen mit höheren Belastungen und bestehen aus einer Aluminium-Gusslegierung. Einsätze mit Metallgewinde sind eine weitere Einsatzoption für starke Beanspruchung. Sie sind ideal zum Gebrauch mit verstellbaren Füßen, Gelenkeinsätzen und Rollen. Die Ausführungen mit M8 oder M10 Stahlgewinde sorgen für gute Befestigung. Das Metallgewinde ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Justierung und die zweiteiligen Formen lassen sich ordentlich zusammenfügen und in die Rohre einsetzen.
Runde Möbelgleiter sind für den Einsatz als Schutzstopfen oder als Gleiter konzipiert. Der obere Teil ist abgestuft, um ein leichtes Einführen und einen sicheren Sitz zu ermöglichen. Sie sind ideal zum Schutz und zur Endbearbeitung von Rohrenden in Anwendungen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung.
Runde Rohreinsätze eignen sich für den Schutz und die Endbearbeitung von Rohrenden. Die Steckeinsätze sind entweder gerippt für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung. Eine Auswahl an Materialien und Farben steht zur Verfügung, passend für unterschiedlichste Anwendungsanforderungen.
Diese Schraubgleiter sind aus aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt, werden mit Schrauben befestigt und mit einer Stahlunterlegscheibe geliefert. Diese Gleiter-Schraubbefestigungen verhindern, dass Stühle und andere Produkte mit Rohrbefestigungen auf glatten Oberflächen verrutschen.
Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Spannverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind strapazierfähiger als die Over-Center-Hebelspannverschlüsse. Das Sortiment ist in einer großen Auswahl an Montageoptionen, Materialien, Größen und Verriegelungen für mehr Sicherheit erhältlich.
Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Teflon-Gleiter werden mit Hilfe einer Schraube befestigt, um einen starken Halt an der Montagefläche zu gewährleisten. Eine Bohrung mit einem Durchmesser von 4,5 mm bietet einen Befestigungseingang für die Schraube, ohne die Unterlegscheibe zu beschädigen. Die Stahlscheibe ist mit PTFE beschichtet, um maximale Gleitfähigkeit zu gewährleisten.
Vierkant-Rohrverbinder werden verwendet, um eine Verbindung zwischen mehreren Rohren herzustellen. Die Rohrverbinder werden in die Rohre geschoben, es ist keine Befestigung erforderlich. Es sind Ausführungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und für eine unterschiedliche Anzahl an Rohrverbindungen verfügbar. Ideale Lösung zur Herstellung eines Rohrrahmens oder eines Rohrnetzes.
Quadratische Einsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen verfügbar. Standard-Viereckrippeneinsätze sind ebenfalls gerippt, um eine einfache Montage und sicheren Sitz zu gewährleisten und scharfe Kanten abzudecken. Sie sind in einer großen Auswahl an Größen, in 10 verschiedenen Farben und mit einer glänzenden oder matten Oberfläche erhältlich. Leichte Viereckeinsätze bieten ein sauberes, abgerundetes Erscheinungsbild und sind für Wanddicken von 1,0 bis 2,0 mm konzipiert. Chrombeschichtete Viereckeinsätze und rechteckige Chromeinsätze bieten zwei verschiedene verchromte Abschlussoptionen. Chrombeschichtete Einsätze bieten einen attraktiven Abschluss und eine verbesserte ästhetische Optik. Sie sind gerippt zur einfachen Montage und für einen festen Sitz. Chromeinsätze bieten einen sehr ordentlichen Abschluss mit einer Hochglanz-Chrom-Beschichtung. Sie sind entweder mit einer Chrom- oder mit einer dunklen Chromoberfläche erhältlich.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.