Flanschschützer für erhöhte Oberflächen

Wir fanden 4 Produkttypen für Flanschschützer für erhöhte Oberflächen, DIN

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Produkte filtern

Liste Rasteransicht

Flanschschützer für erhöhte Oberflächen mit Klebebefestigung

Auf Lager In Produktion

Unsere selbstklebenden Flanschscheiben sind ozon- und wetterbeständig und bieten zuverlässigen internen Flanschschutz. Sie halten Temperaturen von bis zu 100 C stand, und sie sind beständig gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Selbstklebende Flanschscheiben werden in einer Standarddicke von 1,5 mm angeboten, und sind mit Löchern zum Sandstrahlen der Innenbohrung verfügbar.•Schützt die Stirnfläche•Zum Schutz von DIN- und ANSI-Flanschen•Ozon- und wetterbeständig•Temperaturbeständig von -15C bis +70C•Beständig gegen Benzin, Öl und nichtoxidierende Säuren•Kann mit Löchern zum Sandstrahlen der Innenbohrung geliefert werden•Standardstärke 1,5 mm•Alle ANSI-Flanschscheiben sind für die folgenden Druckstufen (lbs) geeignet: 150, 300, 400, 600, 900, 1500 und 2500.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Interne Flanschschützer ‒ gerippt

Auf Lager In Produktion

Die gerippten Flanschschützer schützen den Flansch vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe, Sand- und Kurzstrahlen. Das gelbe PE-Material ist stabil und zum Schutz von DIN- und ANSI-Flanschen geeignet. Der zulaufende Bereich des Teils erschafft eine starke Adhäsion am Rohrkragen, es sind keine Befestigungen erforderlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Interne Flanschschützer ‒ konisch

Auf Lager In Produktion

Die zulaufenden Flanschschützer schützen den Flansch vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe, Sand- und Kurzstrahlen. Das gelbe PE-Material ist stabil und zum Schutz von DIN- und ANSI-Flanschen geeignet. Der zulaufende Bereich des Teils erschafft eine starke Adhäsion am Rohrkragen, es sind keine Befestigungen erforderlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Interne Flanschschützer ‒ zylindrisch

Auf Lager In Produktion

Die zylindrischen Flanschschützer schützen den Flansch vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe, Sand- und Kurzstrahlen. Das gelbe PE-Material ist stabil und zum Schutz von DIN- und ANSI-Flanschen geeignet. Der zulaufende Bereich des Teils erschafft eine starke Adhäsion am Rohrkragen, es sind keine Befestigungen erforderlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)