(28 Produktsets)
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Schweißschalen bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während die Metallbasis vollständig gekapselt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Flexible Over-Centre-Schubladenriegel haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Kautschuk, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Die Over-Center-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Drahtriegeln für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Rotierende Gelenkschlösser ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.
Drahtschlaufenriegel oder Spannverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind strapazierfähiger als die Over-Center-Hebelspannverschlüsse. Das Sortiment ist in einer großen Auswahl an Einbaulagen, Materialien, Größen und Verschlüssen für mehr Sicherheit erhältlich.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Zugriegels in verschiedenen Anwendungen.
Drahtschlaufenriegel ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl bzw. aus verzinktem Stahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Sie können mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.
Drahtschlaufenriegel und -schnapper nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, einschließlich einfacher Riegel. Die Komponenten Riegel und Schnapper müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Premium-Zugriegel sind mit einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das hochfeste Gehäuse umschließt die gesamte funktionsfähige Hardware für einen verbesserten Manipulationsschutz. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Arbeitslast beträgt 1200 N. Es stehen gleichschließende und verschiedenschließende Ausführungen zur Auswahl.
Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.
Das Sortiment der Vierteldrehschlösser wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten: eine aus Federstahl und eine aus Druckguss-Zink. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
Stangenbefestigungen für Zwei- und Drei-Punkt-Installationen für Muldenschlösser. Stangenbefestigungen umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangenbefestigungen haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Die Zentrierplatten in diesem Bereich werden zur sicheren Positionierung von Nockenschlössern verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.
Das Sortiment der Vierteldrehschlösser wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Durch unser patentiertes Design der Ezeplugs zur schnellen Befestigung werden die Stopfen durch einfaches Einschieben an der richtigen Stelle platziert. Die LDPE-Stopfen wurden mit einer starken, flexiblen mittig oder seitlich angebrachten Zuglasche zur effizienten Entfernung ausgestattet, sie sind in 25 häufig gewünschten Größen erhältlich.
Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke ist eine Auswahl zum Ausschneiden erforderlich.
Sechskantschutzkappen werden zum Schutz von Hydraulikkupplungen in allen gängigen Größen verwendet. Das Design eignet sich auch zum Schutz von runden Komponenten und ist mit einer zentralen Lasche zum einfachen Entfernen ausgestattet. Sie sind geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewindegrößen. Unsere Sechskantschutzkappen sind aus PE hergestellt und mit einer Natur-Oberfläche ausgestattet.
Diese LDPE-Fächer-Stehbolzenkappen werden zum Schutz von Bolzen unterschiedlichster Art verwendet. Die Innenlamellen bieten einen starken Halt und sind flexibel, sodass die Kappen für verschiedene Durchmesser eingesetzt werden können. Einige Modelle dieses Sortiments sind mit einem Griff ausgestattet, zum leichteren Entfernen des Teils, und einige haben keinen Griff. Unser Angebot umfasst Natur-LDPE und gelbe Farboptionen.
Flanschkappen dienen dem Schutz von Gewinden und Bolzen. Sie werden zu allgemeinen Schutzzwecken in der gesamten Automobil- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Die Flansche an den Profilen haben unterschiedliche Größen, wodurch der Schraubenschlüssel angewendet werden kann, ohne den Schutz entfernen zu müssen. Wir bieten eine Auswahl an Materialien an, unter anderem; LDPE, TPR, PVC und Silikon. Unser Sortiment wird in den folgenden Farboptionen angeboten; Natur, Rot und Schwarz. Zudem ist eine große Auswahl an Größen erhältlich, damit Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt werden.
Schnappbefestigungs-Stopfen werden mit einem kurzen Dreh in Position gebracht und bieten einen sicheren Halt. Der Stopfen ist mit einer Lasche in der Mitte ausgestattet, um einen starken Griff beim Anziehen und ein einfaches Entfernen zu ermöglichen. Das Sortiment ist geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Die Kappen mit Abziehlasche sind eine handelsübliche Standardlösung, die ohne die allzu häufigen Verzögerungen den Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen.
Die Kappen mit Abziehlasche sind Kappen, die sich schnell montieren und schnell lösen lassen. Diese schnelle Lösung kann in einer Vielzahl von Anwendungen einfach montiert und entfernt werden. Dazu gehören kritische Hydraulikleitungen und -rohre, wie z. B. solche, die Öl und andere Flüssigkeiten in Fahrzeugen und Maschinen führen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für die Fertigungsindustrie von Spezialfahrzeugen sowie weitere Automotive- und Fertigungsbereiche.
Darüber hinaus tragen die Kappen mit Abziehlasche zum Schutz der Leitungen und Rohre während des Transports und der Lagerung bei. Sie schützen Teile vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Diese Kappen sind äußerst vielseitig und eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedenen Gewinden, einschließlich BSP, GAS, UNF, JIC und NPT.
Die Kappen bestehen aus einem Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und verfügen über eine einfache Abreißlasche zum schnellen Lösen und Entfernen. Der Entfernungsvorgang wird beschleunigt, da die Kappe mit Abziehlasche einfach von den Hydraulik-Rohrleitungen entfernt werden kann. Durch Abziehen der Lasche wird die Kappe geöffnet und kann dann losgerissen werden.
Das LDPE-Material ist robust und flexibel. Sie bieten viele der Vorteile von PVC-Kappen, wie z. B. Integrität und Sauberkeit.
Außeneckscharnier aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.